TE Connectivity veröffentlicht VPX Stacking-Steckverbinder
Die Steckverbinder passen jetzt zu den Abmessungen von VITA 46 Steckkarten und Backplanes und unterstützen damit eingebettete Computeranwendungen in den Bereichen Verteidigung, Luft- und Raumfahrt.
April 06, 2021
TE Connectivity (TE), ein weltweit führendes Unternehmen für Verbindungs- und Sensortechnik, hat VPX Stacking-Steckverbinder auf den Markt gebracht, die den Anforderungen der VITA 46 entsprechen. Dieses Steckverbindersystem ermöglicht die Verdrahtung von Backplanes oder Steckkarten für robuste Embedded-Computing-Anwendungen. Stacking-Steckverbinder wurden für den Einsatz in Umgebungen entwickelt, in denen kleine, leichte und robuste Steckverbinder für die Zuverlässigkeit unter rauen und anspruchsvollen Bedingungen entscheidend sind.
Der VPX Stacking-Steckverbinder von TE entspricht der Grundfläche der Steckverbinder MULTIGIG RT 2 und MULTIGIG RT 2-R und hat eine Stapelhöhe von 4 mm bzw. 4,4 mm, die für VITA 46 Halbmodule geeignet ist. Er ist so vielseitig, dass er als halbes Modul verwendet oder nebeneinander gestapelt werden kann, um einen ganzen Steckplatz auszufüllen. Der Steckverbinder ist beidseitig mit flexiblen Compliant-Pin-Anschlüssen ausgestattet und eignet sich gut für starre Flex- oder Leiterplatte-auf-Leiterplatte-Stapelungen, bei denen keine trennbare Schnittstelle erforderlich ist. Der VPX Stacking-Steckverbinder erleichtert die Montage durch die Press-Fit Einpresstechnik.
„Dieser VPX Stacking-Steckverbinder verwendet das branchenweit anerkannte MULTIGIG RT 2-R Einpresskontaktsystem“, so Jason Dorwart, Produktmanager für den Bereich Aerospace, Defense and Marine bei TE. „Dieser Steckverbinder ist so konzipiert, dass er vielseitig einsetzbar ist, um Voll- und Teilschlitzprofile auszufüllen, und robust ist, um den Anforderungen der Industrie gerecht zu werden.
Der VPX Stacking-Steckverbinder von TE unterstützt die folgenden Anwendungen und Märkte:
● Militärelektronik/C4ISR
● Avionik
● Bodenverteidigung
● Raketenabwehr
● Weltraum