AMPMODU 50/50 Grid-Steckverbinder
Was ist die verfügbare Fläche?
|
AMPMODU System 50-Steckverbinder
Was ist die verfügbare Fläche?
0,050 Rasterzwischenraum für einreihige Ausführungen. 0,050 Zoll x 0,100 Zoll (zwischen den Reihen) Rasterzwischenraum für doppelreihige Ausführungen.
Wie hoch ist die erforderliche Nennstromstärke (Ampere)?
0,5 A maximal für einreihige Ausführungen, gecrimpter Buchsenkontakt in Freiluft, 88 V (Betriebsspannung) — Kabelsteckverbinder. 3,0 A maximal für einreihige Ausführungen, Kontakt in Freiluft, 222 V (Betriebsspannung) — Steckverbinder zur Leiterplattenmontage.
Wie lauten die Anforderungen in Bezug auf Drahttyp und -größe?
0,025 Zoll Raster-Bändchenkabel mit 30 AWG Fest- oder Litzenleitern oder 32 AWG Litzen. 0,050 Raster-Flexibles-Flachkabel (FFC) mit 0,026 Zoll breiten x 0,003 Zoll starken Leitern.
Wie viele Polzahlen sind erforderlich?
4 bis 50 Positionen für einreihige Ausführung. 8 bis 100 Positionen für doppelreihige Ausführung.
Welche Konfiguration/Ausrichtung ist erforderlich?
Ein-/Doppelreihige vertikale und rechtwinklige Durchführungen. Doppelreihige vertikale Oberflächenmontage (SMT).
Was sind die Betriebstemperaturanforderungen?
Bereich von -65 °C bis +105 °C.
AMPMODU MTE Steckverbinder
Wie hoch sind die Nennstrom- (Ampere) und die Spannungsanforderungen der AMPMODU MTE Steckverbinder?
3 A für einen Einzelkontakt in Freiluft, 267 V (Betriebsspannung).
Was sind die Ausführungs- und Größenanforderungen?
#22-#30 AWG Bereich für IDC-Konfigurationen; #20-#32 AWG für Crimp-Ersatzkontakte zum Einrasten.
Welche Polzahl ist erforderlich?
2–25 Positionen, doppelreihige Kupplungshülsen ermöglichen Konfigurationen mit 8–50 Positionen.
Verfügbare Fläche?
.100 Raster und .100 x .100 Raster (Kupplungshülsen, die mit Leiterplatten-Stiftleisten gesteckt werden).
Konfiguration/Ausrichtung?
Rechtwinklig, vertikal, ein-/doppelreihig.
Betriebstemperaturanforderungen?
Geeignet für den Bereich von -65 °C bis +105 °C.
AMPMODU Mod IV und V Steckverbinder
Was ist die verfügbare Fläche?
0,100 Rasterzwischenraum für einreihige Ausführungen. 0,100 Zoll x 0,100 Zoll (zwischen den Reihen) Rasterzwischenraum für doppelreihige Ausführungen.
Wie hoch ist die erforderliche Nennstromstärke (Ampere)?
3,0 A maximal für einreihige Ausführungen, Kontakt in Freiluft, 222 V (Betriebsspannung) – Steckverbinder zur Leiterplattenmontage.
Wie lauten die Drahtgrößenanforderungen?
32 AWG bis 20 AWG Draht kann verwendet werden.
Wie viele Polzahlen sind erforderlich?
1 bis 36 Positionen für einreihige Ausführung. 2 bis 72 Positionen für doppelreihige Ausführung.
Welche Konfiguration/Ausrichtung ist erforderlich?
Ein-/Doppelreihe: vertikal/rechtwinklig: Durchführung/Oberflächenmontage (Oberflächenmontage nicht als Rechtwinkelkonfiguration verfügbar).
Was sind die Betriebstemperaturanforderungen?
Bereich von -65 °C bis +105 °C.