Anwendungen

F:    Was ist ein DRB Steckverbinder?

A:     Die gegen Umwelteinflüsse abgedichteten DEUTSCH DRB Steckverbinder sind für Kabel-an-Kabel-Anwendungen ausgelegt. DRB Steckverbinder eignen sich für raue Umgebungen, in denen sich eine auch nur geringfügig schlechtere Verbindungsqualität kritisch auswirken kann.

 

F:    Was sind die geeigneten Anwendungsgebiete für DRB Steckverbinder?

A:     LKWs, Busse, Off-Road-Fahrzeuge, Baumaschinen, Landmaschinen, Muldenkipper, Einsatzfahrzeuge, Forstwirtschaft, Sportschiffe/Sportboote, Motorräder


F:    Wann sollte ich DRB Steckverbinder verwenden?

A:     DEUTSCH DRB Steckverbinder sorgen für Zuverlässigkeit und Leistung im Motor oder Getriebe, unter der Motorhaube, an Leistungssteuergeräten, Spritzwänden, im Fahrgestell oder in der Kabine. DRB Steckverbinder bieten bewährte Zuverlässigkeit und robuste Qualität. Zu den Stärken des DRB Designs zählen die Flanschmontage, die mehrpoligen Kontaktanordnungen, die niedrigen Kosten und die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. DRB Steckverbinder bieten Entwicklern die Möglichkeit, in einem einzigen Außengehäuse mehrere Kontakte verschiedener Größen unterzubringen.
 

Wichtige Merkmale

F:    Was sind die Hauptmerkmale von DRB Steckverbindern?

A:    Wichtige Merkmale von DRB Steckverbindern:

  •     Passend für Kontakte der Größen 4 (100 A), 8 (60 A), 12 (25 A), 16 (13 A) und 20 (7,5 A)
  •     6 – 22 AWG (16,00 – 0,35 mm2)
  •     Kontaktkammeranordnungen für 48, 60, 102 und 128 Kontakte
  •     Flanschmontage
  •     Rechteckiges Thermoplast-Gehäuse
  •     Nivellierschraube zum Einstecken
  •     Keilschlösser für sichere Ausrichtung und Arretierung der Kontakte

Leistung/Spezifikationen

F:    Für welchen Temperaturbereich sind DRB Steckverbinder geeignet?

A:     Betrieb bei Temperaturen von –55 °C bis +125 °C

 

F:    Wie langlebig sind DRB Steckverbinder?

A:     Keine elektrischen oder mechanischen Defekte nach 100 Steck- und Trennzyklen

 

F:    Welchen Isolationswiderstand weisen DRB Steckverbinder auf?

A:     Mindestens 1000 Megaohm bei 25 °C

 

F:    Welche Eintaucheinstufung bieten DRB Steckverbinder?
A:     IP68-Einstufung

 

F:    Welche Vibrationseinstufung bieten DRB Steckverbinder?
A:     Kein Entriegeln oder Trennen und weist weder mechanische noch physische Schäden nach sinusförmigen Vibrationspegeln von 20 Gs bei 10 bis 2.000 Hz in den drei jeweiligen senkrecht zueinander liegenden Flächen auf. Keine elektrischen Unterbrechungen von mehr als 1 Mikrosekunde.

 

F:    Welche Spannungsfestigkeit weisen DRB Steckverbinder auf?
A:     Leckstrom von weniger als 2 mA bei 1.500 Volt Wechselstrom.


F:    Welche Flüssigkeitsbeständigkeit bieten DRB Steckverbinder?
A:     Die Steckverbinder weisen keine Schäden auf, wenn sie den meisten bei industriellen Anwendungen verwendeten Flüssigkeiten ausgesetzt werden.


F:    Wie feuchtigkeitsbeständig sind DRB Steckverbinder?

A:     Ordnungsgemäß verdrahtete und zusammengesteckte Verbindungen halten einem Eintauchen bis 90 cm Tiefe ohne Beeinträchtigung der elektronischen Eigenschaften oder Undichtigkeit stand.


F:    Welche Spezifikationen bezüglich Temperaturzyklen gelten für DRB Steckverbinder?

A:     Keine Rissbildung, Abblätterung oder Undichtigkeit nach 20 Prüfzyklen von –55 °C bis +125 °C.

Werkstoffe

F:    Aus welchem Material besteht das Außengehäuse von DRB Steckverbindern?

A:     Das Außengehäuse von DRB Steckverbindern besteht aus robustem PA mit Glasfüllung.

 

F:    Woraus bestehen die Durchführungsdichtungen von DRB Steckverbindern?
A:     Die Durchführungsdichtungen von DRB Steckverbindern bestehen aus Silikonkautschuk.


F:    Aus welchem Material bestehen die Keilschlösser von DRB Steckverbindern?
A:     Die Keilschlösser von DRB Steckverbindern sind aus robustem PBT mit Glasfüllung gefertigt.


F:    Aus welchem Material bestehen die Dichtungen der Steckflächen der Dosen (für PIN-Kontakte) der DRB Steckverbinder?
A:     Die Dichtungen der Steckflächen der Dosen der DRB Steckverbinder bestehen aus Silikonkautschuk.