Hochdichte Durchführungen
Unsere hochbelastbaren DEUTSCH DRB Steckverbinder sind für Bulkhead-Anwendungen geeignet. Verschiedene Montageflanschoptionen sowie Drahtanordnungen sind verfügbar. Die DEUTSCH DRB Steckverbinder sind für On- und Off-Highway-Anwendungen sowie für Marine-, Industrie- und landwirtschaftliche Anwendungen ausgelegt.
DEUTSCH DRB Steckverbinder
Produktmerkmale:
- Passend für Kontakte der Größen 4 (100 A), 8 (60 A), 12 (25 A), 16 (13 A) und 20 (7,5 A)
- 6 – 22 AWG (16,00 bis 0,35 mm2)
- Kontaktkammeranordnungen für 48, 60, 102 und 128 Kontakte
- Flanschmontage
- Rechteckiges Thermoplast-Gehäuse
- Nivellierschraube zum Einstecken
- Keilschlösser für sichere Ausrichtung und Arretierung der Kontakte
Materialspezifikationen
- Flanschkörper: Thermoplast
- Flanschklemme: Stahl
- Durchführungsdichtung: Silikonkautschuk
- Nivellierschraube: Stahl
- Buchsengewindeeinsätze: Stahl
- Gehäuse: Thermoplast
- Keilschlösser: Thermoplast
6-22
6 – 22 AWG (16,00 bis 0,35 mm2)

Rechteckiges Thermoplast-Gehäuse
Leistungsspezifikationen
Die elektrischen Steckverbinder von DEUTSCH halten den rauen Umgebungsbedingungen stand, die in industriellen Märkten mit hohen Leistungsanforderungen üblich sind. Es müssen die richtigen Komponenten, Verfahren und Werkzeuge verwendet werden.
- Temperatur: Betrieb bei Temperaturen von –55 °C bis +125 °C kontinuierlich bei Nennstrom.
- Haltbarkeit: Keine elektrischen oder mechanischen Defekte nach 100 Steck- und Trennzyklen.
- Schwingung: Kein Entriegeln oder Trennen und weist weder mechanische noch physische Schäden nach sinusförmigen Vibrationspegeln von 20 G bei 10 bis 2.000 Hz in den drei jeweiligen senkrecht zueinander liegenden Flächen auf. Keine elektrischen Unterbrechungen von mehr als 1 Mikrosekunde.
- Physische Stöße: Kein Entsperren, Trennen oder anderes unbefriedigendes Ergebnis während oder nach 50 G in jeder der drei zueinander senkrechten Ebenen. Keine elektrischen Unterbrechungen von mehr als 1 Mikrosekunde. MIL-STD 202, Methode 213, Zustand “C”.
- Flüssigkeitsbeständigkeit: Die Steckverbinder weisen keine Schäden auf, wenn sie den meisten bei industriellen Anwendungen verwendeten Flüssigkeiten ausgesetzt werden.
- Isolierungswiderstand: min. 1.000 Megaohm bei 25 °C
- Feuchtigkeitsbeständigkeit: Ordnungsgemäß verdrahtete und zusammengesteckte Verbindungen halten einem Eintauchen in Wasser bis drei Fuß ohne Beeinträchtigung der elektronischen Eigenschaften oder Undichtigkeit stand.
- Spannungsfestigkeit: Leckstrom von weniger als 2 Milliamp bei 1.500 VAC.
- Temperaturzyklus: Keine Rissbildung, Abblätterung oder Undichtigkeit nach 20 Prüfzyklen von –55 °C bis +125 °C.
DEUTSCH DRB Serie – Abmessungen

Kontaktkammer | DRB Stecker | DRB Buchse | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtlänge A |
Gesamthöhe B |
Gesamtbreite C |
Gesamtlänge D |
Gesamthöhe E |
Gesamtbreite F |
|
48 & 60 | 1,406 (35,71) | 2,606 (66,19) | 2,606 (66,19) | 2,077 (52,76) | 2,606 (66,19) | 2,606 (66,19) |
102 | 1,778 (45,16) | 2,966 (75,34) | 4,951 (125,76) | 2,291 (58,19) | 2,966 (75,34) | 4,951 (125,76) |
128 | 1,748 (44,40) | 2,966 (75,34) | 4,951 (125,76) | 2,291 (58,19) | 2,966 (75,34) | 4,951 (125,76) |