Häufig gestellte Fragen
ANWENDUNGEN
F: Was sind Ladedosen für Industrie- und Nutzfahrzeuge?
A: Unsere Ladedosen sind robuste, aufgerüstete Ladesteckverbindern für Industrie- und Nutzfahrzeuge. Sie sind standardkonform und bieten globale Ladelösungen. Unser Angebot an HIVONEX Ladedosen umfasst: Typ CCS1 (Amerika), Typ CCS 2 (Europa/ROW), Typ Japan DC (Japan) gemäß IEC 62196 Typ GB AC (China) gemäß GB/T 20234.2
F: Für welche Anwendungen ist die ICT Ladedose gedacht?
A: Die Ladedose kann für Hybrid- und Elektro-Lastkraftwagen, Busse, Zweiräder, Wohnmobile, Baufahrzeuge und landwirtschaftliche Fahrzeuge eingesetzt werden.
WICHTIGSTE VORTEILE
F: Was sind die wichtigsten Vorteile der ICT Ladedosen?
A:
1. Modulares Design
2. Gebaut für Industrie- und Nutzfahrzeuganwendungen
3. Vereinfachen Sie Ihre Lieferkette
LEISTUNG/SPEZIFIKATIONEN
F: Wie hoch ist die IP-Bewertung der ICT Ladedosen?
A: Die ICT Ladedosen können die Schutzgrade IP67 gegen Wasser- und Staubeintritt erreichen.
F: Für wie viele Steckzyklen sind die ICT Ladedosen vorgesehen?
A: 10.000 Zyklen.
F: Wie hoch sind die Betriebsspannung und der Arbeitsstrom der ICT Ladedosen?
A: Die Betriebsspannung und der Nennstrom sind wie folgt:
- AC / Wechselstrom: Bis zu 80 A/250 VAC
- DC: Bis zu 500 A/1000 VDC
DIFFERENZIERUNG
F: Was sind die Vorteile einer Kabelgarnitur oder einer Drahtende-Baugruppe gegenüber einzelnen Komponenten?
A: Mit Kabelgarnituren und Drahtende-Baugruppen können Sie den Schritt der Bestellung aller Komponenten in der Stückliste in jeder Baugruppe überspringen. Der Anschluss ist als Kabelgarnitur (an der die Verkabelung angebracht werden muss) oder als Drahtende-Baugruppe vormontiert, bei der bereits Kabel an den vormontierten Steckverbinder angeschlossen sind. Das hilft den Kunden auch dabei, hohe Mindestbestellmengen auf Komponentenebene zu vermeiden, die bei der Herstellung von Prototypen oder Kleinserien zum Einsatz kommen.
F: Wodurch unterscheiden sich diese Produkte von Ihren bestehenden Angeboten und von denen Ihrer Konkurrenz?
A: Abgesehen davon, dass die ICT Ladedose in Kabelgarnituren und Drahtende-Kabelsätzen erhältlich ist, bietet sie mehrere Upgrades gegenüber unseren bestehenden Angeboten. Die Kabelgröße ist mit 120 mm2 größer als bei anderen Angeboten. Sie bieten verbesserte PT1000 Temperatursensoren – einen auf der Seite der AC-Kontakte und zwei auf der Seite der DC-Kontakte. Darüber hinaus sind diese Steckverbinder mit dem Schutzgrad IP67 für den Schutz vor Wasser und Staub eingestuft, was höher ist als in der Branche üblich.