In diesem Video erfahren Sie mehr über unsere CCS1 und CCS 2 Ladeanschlüsse für Industrie- und Nutzfahrzeuge.

Ladedosen für sicheres und schnelles Laden
Als Teil unseres HIVONEX Portfolios bieten wir drei Arten von Ladedosen an. Die kombinierten Ladesysteme (Combined Charging System) CCS1 & CCS2 für den europäischen, nordamerikanischen und japanischen Markt und GB-Gleichstrom-Ladedosen für den chinesischen Markt. Unsere HIVONEX Ladedosen ermöglichen ein schnelles und sicheres Aufladen Ihrer hybriden und elektrischen Industrie- und Nutzfahrzeuge und gewährleisten die Robustheit, die Ihre Kunden im Feld benötigen.
Ladedosen CCS1, CCS2 und GB DC Teil unseres HIVONEX Portfolios
Als Teil des HIVONEX Portfolios sind unsere Ladebuchsen modular aufgebaut, sodass Sie das Produkt an Ihre spezifischen Anforderungen anpassen können. Durch die verschiedenen Kabelabgangsrichtungen passen sich diese Steckverbinder Ihrem Design an – nicht umgekehrt. Mit einer Kapazität von 10.000 Steckzyklen und einer Ladeleistung von bis zu 80 A (bei 250 VAC) und 500 A (bei 1.000 VDC) sind diese Ladedosen speziell für die strengen Anforderungen von Industrie- und Nutzfahrzeugen entwickelt. Das hat größere Kabel als im Automobilmarkt üblich zur Folge – 120 mm² DC / PE 25 mm² / AC 16 mm².
Eine genaue und schnelle Temperaturerfassung ist bei Ladedosen sehr wichtig, um den Endverbraucher zu schützen, aber auch um die maximale Ladeleistung an die Batterie zu liefern. Wir haben PT1000 Temperatursensoren in unsere Ladedosen integriert, da der Ladestecker unter 90 °C bleiben muss, um die Verbraucher zu schützen, die mit dem Bereich in Berührung kommen. Eine genaue Rückmeldung über die Temperatur ermöglicht es dem System, die Ladezeit zu maximieren.
Das integrierte Stellglied verhindert, dass der Steckverbinder bis zum Ende des Ladezyklus vom Eingang abgezogen werden kann.
Die HIVONEX CCS1 und CCS2 Ladeanschlüsse können mit optionalen Schutzklappen ausgestattet werden, um Schmutz und Sprühnebel mit hohem Druck fernzuhalten.
Die LED-Ladeanzeige ist optional erhältlich, sodass der Endnutzer schnell erkennen kann, wann das Fahrzeug aktiv geladen wird.
Unsere Ladedosen sind in Kits und mit verschiedenen Pigtail-Kabeln erhältlich, um Ihre Lieferkette und Fertigungsprozesse zu vereinfachen.
Wichtige Vorteile der Ladedosen
Modulares Design mit verschiedenen Kabelausgangsrichtungen sowie optionalen LED-Ladeanzeigen und Snap-On-Schutzklappen erhältlich.
Spezifische Merkmale für Industrie- und Nutzfahrzeuge, die 10.000 Steckzyklen beim Laden mit 500 VAC und 1.000 VDC standhalten können
Komfort in der Lieferkette mit Kits und verschiedenen Pigtail-Kabelsätzen in verschiedenen Längen
In diesem Video stellen wir unsere Steckverbinder und Ladeanschlüsse der Produktreihe HIVONEX vor.
Übersicht: Ladesteckdosen für E-Fahrzeuge

HIVONEX Steckverbinder und Ladelösungen
Unser umfangreiches HIVONEX Portfolio umfasst modulare, skalierbare und äußerst leistungsfähige Lösungen für jede Hochvoltanwendung in jeder Phase des Lebenszyklus der Elektromobilität – heute und morgen. Hinter jeder Lösung stehen jahrzehntelange technische Erfahrung und Kompetenz.