Häufig gestellte Fragen

ANWENDUNGEN

F: Was ist ein IPT-HD Power Bolt Steckverbinder? 

A: Der IPT-HD Power Bolt Steckverbinder ist Teil unseres HIVONEX Hochvoltportfolios und eine verbesserte IPT-Schraublösung für Hochleistungsanwendungen.

 

F: Für welchen Markt kann ich den IPT-HD Power Bolt Steckverbinder nutzen?

A: Der IPT-HD Power Bolt Steckverbinder kann in verschiedenen Bereichen eingesetzt werden, z. B. in LKWs, Bussen, Bau-, Landwirtschafts- und Personenfahrzeugen.

 

F: Was sind die geeigneten Anwendungsgebiete für IPT-HD Power Bolt Steckverbinder?

A: IPT-HD Power Bolt Steckverbinder können für den Stromanschluss von E-Motor, E-Achse, MCU (Motor Control Unit) von Elektrofahrzeugen verwendet werden.

 

WICHTIGE EIGENSCHAFTEN

F: Was sind die Hauptmerkmale des IPT-HD Power Bolt Steckverbinders?

A:

  1. Starke Leistung bei hohen Vibrationen, insbesondere bei der Abschirmung. Nach langfristiger Alterung und Vibration kann der IPT-HD Power Bolt Steckverbinder immer noch einen geringen Kontaktwiderstand bei der Abschirmung erreichen.
  2. Der IPT-HD Power Bolt Steckverbinder ist benutzerfreundlich und bietet einen separaten einzelnen Kabelbaum, der im Vergleich zur herkömmlichen integrierten Kabelbaumbaugruppe eine flexible Montage bietet.
  3. Ein breiteres Anwendungsspektrum.

 

LEISTUNG/SPEZIFIKATIONEN

F: Wie hoch ist der IP-Grad des IPT-HD Power Bolt Steckverbinders? 

A: IPT-HD Power Bolt Steckverbinder können IP67-, IP68- und IP69K-Dichtungsstufen erreichen.

 

F: Was ist die Betriebstemperatur des IPT-HD Power Bolt Steckverbinders? 

A: Die Betriebstemperatur des IPT-HD Power Bolt Steckverbinders liegt bei etwa -40 ℃ ~ +125 ℃.

 

F: Was ist der Arbeitsstrom des IPT-HD Power Bolt Steckverbinders? 

A: Der Arbeitsstrom des IPT-HD-Strombolzenanschlusses beträgt 250/300 A mit 50 und 70-mm²-Kabeln (bei 85 °C).

F: Welche Kabelstandards werden von den Bauelementen der IPT-HD
Power Bolt Kabelsätze unterstützt?

A: Die Bauelemente der IPT-HD Power Bolt Kabelsätze unterstützen
LV216-Kabel und ISO 6722-1 und ISO 19642-9-Kabelstandards.

 

MATERIALIEN

F: Was sind die Materialien des IPT-HD Power Bolt Steckverbinders?

A: PA66 für das Gehäuse und Silikon für die Abdichtung

 

F: Was ist die Brandschutzklasse des IPT-HD Power Bolt Steckverbinders?

A: Die Brandschutzklasse ist UL V0.