IPT-HD Power Bolt Steckverbinder für Elektrofahrzeuge
Unsere IPT-HD Power Bolt Steckverbinder – Teil unseres bewährten HIVONEX Portfolios – passen sich bei minimaler Montagezeit an eine Vielzahl von Anwendungen an und maximieren die Montageeffizienz und EMV-Leistung auf dem Weg zu sicheren, flexiblen und leistungsstarken Verbindungen.
IPT-HD Power Bolt-Steckverbinder, Teil des HIVONEX-Portfolios
Unsere IPT-HD Power Bolt Steckverbinder gehören zu unserem HIVONEX Portfolio und sind Hochvolt- und Hochstromsteckverbinder. Ihr neues Abschirmungsdesign bietet einen geringen Durchgangswiderstand und dickere Optionen für Leiterquerschnitte, die in Motorsteuerungseinheiten- (Motor Control Units, MCU), Achsen- und Motoranwendungen für elektrische Fahrzeuge in anspruchsvollen Umgebungen eingesetzt werden.
Durch den geringen Durchgangswiderstand – auch nach der Schwingung – in der 1-, 2- und 3-Position kann unser IPT-HD Hochstrom-Steckverbinder in Umgebungen eingesetzt werden, die extremen Temperaturen (–40 ℃ bis +125 ℃) und hohen Schwingungen auf Motorebene ausgesetzt sind. Der Hochvoltsteckverbinder entspricht den ISO- und Niederspannungs-Normen.
Aufgrund der stetig steigenden Nachfrage nach niedrigen Durchgangswiderständen und flexiblen Montagemöglichkeiten für eine Vielzahl unterschiedlicher Anwendungen ist die IPT-HD Power Bolt Serie in den Leiterquerschnitten 50 mm², 70 mm² und 95 mm² erhältlich. Zusätzlich zur traditionellen integrierten Kabelbaummontage und einem einfachen Bearbeitungsprozess für die Montagebohrungen bietet die IPT-HD Power Bolt-Steckverbinderserie einen separaten, einzelnen Kabelbaum für eine erhöhte Montageflexibilität.
Unsere IPT-HD Schraubanschlüsse werden für eine Reihe von Anwendungen in anspruchsvollen Umgebungen mit hohen Strömen und Schwingungen eingesetzt, etwa in Bussen, Lastwagen, Bau-, Landwirtschafts- und Personenfahrzeugen.
Wichtige Anwendungen

E-Achse

MCU (Motor Control Unit)

E-Motor
Wichtige Vorteile des IPT-HD
Verbesserte EMV-Leistung durch Abschirmung mit geringem Kontaktwiderstand und Dichtheitsklassen IP67, IP68 und IP6K9K
Erhöhte Effizienz bei der Montage durch einen einzigen Kabelbaum, mit schneller
und einfacher Bearbeitung der Montagebohrungen
Flexibilität im Einsatz mit Leiterquerschnitten von 50 mm² und 70 mm² und 95 mm²

HIVONEX Steckverbinder und Ladelösungen
Unser umfangreiches HIVONEX Portfolio umfasst modulare, skalierbare und äußerst leistungsfähige Lösungen für jede Hochvoltanwendung in jeder Phase des Lebenszyklus der Elektromobilität – heute und morgen. Hinter jeder Lösung stehen jahrzehntelange technische Erfahrung und Kompetenz.