Welchen Vorteil bietet Ihnen unser Motorsteckverbinder gegenüber einem Standard-Kunststoffsteckverbinder?

Schnelle Installation und Verriegelung von der Kabelseite zur Seite der Motorbuchse sowie IP67-Schutz für Anwendungen in rauen Umgebungen.

 

Wie viele Positionen haben Micro Motor-Steckverbinder?
Für Power gibt es 6 Positionen, für Encoder oder Signalsteckverbinder gibt es 9 Positionen.

 

Was ist der Betriebsstrom des Micro Motor-Steckverbinders?
Für Leistungssteckverbinder beträgt der Strom bis zu 5 A und die Bremskraft 2 A. Bei Encodern beträgt der Strom bis zu 1 A.

 

Was ist die Betriebsspannung des Micro Motor-Steckverbinders?
Für Leistungssteckverbinder beträgt die Spannung bis zu 380 V AC und die Bremskraft 48 V DC. Bei Encodern beträgt die Spannung bis zu 10 V AC.

 

Wie hoch ist der Drahtstärkenbereich des Micro Motor-Steckverbinders?
Für die Leistung beträgt der Drahtstärkenbereich 18-22 AWG. Für Encoder beträgt der Drahtstärkenbereich 18-26 AWG.