Motorsteckverbinder für kompakte Servomotor-Schnittstellen
Micro-Motor-Steckverbinder sind rechteckige IP67-Steckverbinder für Servomotoren, die Power und Brake in einem Steckverbinder vereinen. Diese kombinierte Konstruktion ermöglicht eine kompaktere Lösung mit höherer Schutzart und verbesserter Vibrations- und Stoßfestigkeit.
Leistungsmerkmale
- Die Kombination aus Power und Brake in einem Steckverbinder ermöglicht einen Hybridsteckverbinder mit niedrigeren anwendungsbezogenen Kosten
- Steckverbinder für Außeninstallationen
- Standard-Kabelgrößen zur Kompatibilität mit handelsüblichen Kabeln
- Nenntemperatur für Power und Brake (125° C)
- Nennspannung (bis zu 630 V AC/DC)
- IP67-Einstufung für Anwendungen in rauen Umgebungen
- TÜV-/UL-Zertifizierung
- Robuster Kontakt und Kastenbauweise bieten höhere Vibrationsbeständigkeit
Power, Brake und Encoder sind drei Komponenten in Servomotoranwendungen. Die Encoder-Übertragung liefert Informationen vom Servomotor bis zur Servosteuerung. Normalerweise ist das Signal in 2-16 Positionen erhältlich, basierend auf dem Encoder-Typ. Servomotor-Power ist als AC oder DC definiert, wobei der meiste Wechselstrom U, V, W + PE (Boden) ist. Brake ist für Servomotoren optional, aber normalerweise in zwei Positionen für die Signalübertragung erhältlich. Unser Portfolio ermöglicht Kunden die Designflexibilität, Brake in Leistungssteckverbindern zu kombinieren oder in separaten Steckverbindern zu halten. Scrollen Sie nach unten, um mehr darüber zu erfahren und unser Portfolio zu entdecken.
Power & Brake-Steckverbinder
Technische Daten
- Steckzyklen: 100 Zyklen
- Temperatur: -40 °C bis +125 °C
- Nennstrom: 5 A (Power) / 2 A (Brake)
- Zertifiziert durch: TÜV & UL
Encoder
Technische Daten
- Steckzyklen: 100 Zyklen
- Temperatur: -30 °C bis +105 °C
- Nennstrom: 1 A
- Zertifiziert durch: UL
Häufig gestellte Fragen
Welchen Vorteil bietet Ihnen unser Motorsteckerverbinder gegenüber einem Standard-Kunststoffsteckverbinder?
Schnelle Installation und Verriegelung von der Kabelseite zur Seite der Motorbuchse sowie IP67-Schutz für Anwendungen in rauen Umgebungen.
Wie viele Positionen haben Micro Motor-Steckverbinder?
Für Power gibt es 6 Positionen, für Encoder oder Signalsteckverbinder gibt es 9 Positionen.