Häufig gestellte Fragen
F: Was ist ein NTSEAL Steckverbinder?
A: Das NTSEAL Steckverbindersystem mit 20 und 48 Positionen besteht aus hochdichten, hybriden, abgedichteten Buchsen- und Stiftgehäusen, die unsere DEUTSCH Kontakte der Größen 16 und 20 verwenden und Signal und Leistung in einer Verbindung bieten.
F: In welchen Märkten kann ein NTSEAL Steckverbinder verwendet werden?
A: Der NTSEAL Steckverbinder kann in verschiedenen Bereichen wie der LKW-, Bus-, Bau- und Agrarindustrie eingesetzt werden.
F: Was sind die geeigneten Anwendungsgebiete für NTSEAL Steckverbinder?
A: NTSEAL Steckverbinder können über Inline-Kabel-an-Kabel-Montagen oder Chassis-Befestigungen für Motor, Fahrwerk, Nachbehandlung und Automatisierung eingesetzt werden.
F: Welche wichtigen Merkmale und Vorteile bietet das NTSEAL System?
A:
- Optimale Flexibilität mit hybrider Kontaktkammer und Flanschmontageoptionen
- Gewährleistet eine enge Abdichtung und minimiert Schäden während der Reparatur mit DEUTSCH Kontakten ohne Rastzunge
- Integrierte Kontakt-Positionssicherung (TPA) und Steckverbinder-Positionssicherung (CPA)
- Integrierter Verriegelungshebel für einfacheres Stecken/Trennen
F: Wie hoch ist der IP-Grad des NTSEAL Steckverbinderportfolios?
A: IP67-, IP68- und IP6K9K-Abdichtungen (mit Schutzgehäuse).
F: Was ist die Betriebstemperatur von NTSEAL Steckverbindern?
A: Etwa –40 °C bis 125 °C.
F: Was ist der Arbeitsstrom von NTSEAL Steckverbindern?
A: 7,5 A / 13 A (bei 125 °C).
F: Was sind die Materialien des NTSEAL Steckverbinders?
A: PBT für das Gehäuse und Silikon für die Abdichtung.
F: Welches Zubehör ist für die Verwendung mit dem NTSEAL Steckverbinder erhältlich?
A: Das NTSEAL Steckverbinderzubehör umfasst Endgehäuse, Montageringe, Dichtstopfen und Montageclips.