Hochdichte WtW-Steckverbinder
Die abgedichteten NTSEAL Kabel-auf-Kabel-Steckverbinder sind robust und für raue Umgebungen ausgelegt. Sie sind nach IP67, IP68 und IP6K9K zertifiziert und in 20, 26, 36 und 48 Positionen erhältlich. Die Steckverbinder verwenden das DEUTSCH Common Contact Kontaktsystem und bieten Designflexibilität für Leistungs- und Signalanwendungen. Integrierte TPA, CPA und werkzeuglose Montage ermöglichen eine schnelle Montage des Kabelsatzes. Abdeckkappen und Montageclips sind verfügbar, um robuste Lösungen zu entwickeln. Für die Montage und Reparatur sind keine zusätzlichen Teile oder Werkzeuge erforderlich.
Wichtige Vorteile
NTSEAL Steckverbinder
Die bewährte und zuverlässige Wahl
- Verwendet das leistungsstarke, gemeinsame DEUTSCH Kontaktsystem der Größen 12, 16 und 20
- Erreicht IP67-, IP68- und IP6K9K-Abdichtungen (mit Abdeckkappen)
- Entwickelt für extreme Temperaturen (–40 °C bis 125 °C) und Vibrationen auf Motorebene
- Die integrierte Kontaktpositionssicherung (TPA) ermöglicht korrekte Kontaktmontage
- Die integrierte Steckverbinder-Positionssicherung (Connector Position Assurance, CPA) ermöglicht die korrekte Montage und verhindert versehentliches Trennen
Benutzerfreundlichkeit
- Integrierter Verriegelungshebel bei Steckverbindern mit 26, 36 und 48 Positionen ermöglicht ein einfacheres und schnelleres Stecken und Lösen der Verbindung
- DEUTSCH Clean-Body-Kontakte (zangenlose Kontakte) sind leicht zu montieren und zu reparieren
- Verhindert Fehlsteckungen von Steckverbindern mit vier Kodierungsoptionen und Farben
Erhöhte Flexibilität
- Optimale Flexibilität mit hybrider Kontaktanordnung und Flanschmontageoptionen
- Verwendet robustes und bewährtes TE-Zubehör wie Abdeckkappen und Befestigungsclips.
Wichtige Eigenschaften
NTSEAL Steckverbinder
Eigenschaften | |
---|---|
Kontakt-/Klemmensystem |
DEUTSCH Kontakte, Größe 20 und 16 und 12 |
20 Position |
Größe 20 (x16), Größe 16 (x4) |
26 Position | Größe 20 (x18), Größe 16 (x4), Größe 12 (x4) |
36 position |
Größe 20 (x26), Größe 16 (x4), Größe 12 (x6) |
48 Position |
Größe 20 (x40), Größe 16 (x8) |
Schutz |
IP67, IP68 und IP6K9K (mit Abdeckkappe) |
Betriebstemperatur |
–40 °C bis 125 °C |
Betriebsspannung |
12 V/24 V |
Arbeitsstrom |
7,5 A/13 A/25 A (bei 125 °C) |
Anwendungen aus der Praxis
NTSEAL Steckverbinder
- Landwirtschaftliche Fahrzeuge – Schutzart IP67/IP68 für den Einsatz in rauer landwirtschaftlicher Umgebung.
- Baumaschinen – Die Steckverbinder halten Schwingungen und extremen Temperaturen stand, sodass sie für den Einsatz in Baumaschinen geeignet sind.
- Lastkraftwagen – Entwickelt für Schwingungen auf Motorebene, daher gut geeignet für Lkw-Anwendungen.
- Busse – Die kompakten, hochdichten Steckverbinder können für die Verkabelung in Bussen des öffentlichen Nahverkehrs verwendet werden.
- Gabelstapler – Die IP-zertifizierten versiegelten Steckverbinder eignen sich gut für den Einsatz in elektrischen Gabelstaplern, die vor Umweltverschmutzungen geschützt werden müssen.
- Sportschiffe / Sportboote – Die Steckverbinder sind für den Einsatz in Marinebedingungen geeignet und eine gute Wahl für Boote.
- Automatisierung – Dank der einfachen Steck- und Kodiermöglichkeiten eignen sich die Steckverbinder für Anwendungen in der Fabrikautomation.
Der innovative, hybride NTSEAL Steckverbinder nutzt das industriebewährte DEUTSCH Common Contact Kontaktsystem der Größen 12, 16 und 20 für Inline-Anwendungen.

Häufig gestellte Fragen
NTSEAL Steckverbinder
F: Was ist ein NTSEAL Steckverbinder?
A: Das NTSEAL Steckverbindersystem mit 20, 26, 36 und 48 Positionen besteht aus hochdichten, hybriden, abgedichteten Buchsen- und Stiftgehäusen, die unsere DEUTSCH Kontakte der Größen 12, 16 und 20 verwenden und Signal und Leistung in einer Verbindung bieten.
F: In welchen Märkten kann ein NTSEAL Steckverbinder verwendet werden?
A: Der NTSEAL 20P Steckverbinder kann in verschiedenen Bereichen wie der LKW-, Bus-, Bau- und Agrarindustrie eingesetzt werden.
F: Was sind die geeigneten Anwendungsgebiete für NTSEAL Steckverbinder?
A: NTSEAL Steckverbinder können über Inline-Kabel-an-Kabel-Montagen oder Chassis-Befestigungen für Motor, Fahrwerk, Nachbehandlung und Automatisierung eingesetzt werden.