Informationen zu grundlegenden Anforderungen

F: Was sind die Strom- und Spannungsanforderungen Ihrer Anwendung?

Das Signal Double Lock Steckverbindersystem verfügt über einen maximalen Nennstrom von 3 A pro Leitung und ist für 250 V AC/DC ausgelegt.

 

F: Wie lauten die Anforderungen in Bezug auf Drahttyp und -größe?

A: Das Signal Double Lock Steckverbindersystem ist für Leitungen mit 26-20 AWG und einem Drahtisolierungsbereich zwischen 0,93 und 1,8 mm zugelassen.

 

F: Wie lautet die Polzahl, und wie viel Platz ist vorhanden?

A: Das Signal Double Lock Steckverbindersystem ist in Kabel-an-Leiterplatte-Ausführungen mit 2 bis 12 Polen und Kabel-an-Kabel-Ausführungen mit 2 bis 10 Polen in einem 2,5-mm-Raster erhältlich. Die Gesamtstecklänge des frei hängenden Systems beträgt 22,6 mm, die maximale Höhe der Standardprofilleiste 13,7 mm und die der Hochprofilleiste 19,2 mm.

 

F: Wie lauten die Betriebstemperaturanforderungen?

A: Das Signal Double Lock Steckverbindersystem verfügt über eine maximale Betriebstemperatur von 105 °C. Weitere Informationen zur Betriebstemperatur finden Sie in Produktspezifikation 108-5459.

 

F: Kann es zum Trennen von Kontakten kommen? Muss bestätigt werden, dass die Kontakte eingerastet sind?

A: Das Signal Double Lock Steckverbindersystem verfügt über einen optionalen Kontaktsicherungseinsatz. Damit soll sichergestellt werden, dass die Kontakte fest im Gehäuse sitzen.

Muss dieser Steckverbinder zur Unterscheidung von anderen Steckverbindern in der Anwendung besonders hervorgehoben werden?

Das Signal Double Lock Steckverbindersystem bietet Gehäuse in verschiedenen Farben, um die Kennzeichnung der Steckverbinder bei der Fertigung und Montage zu erleichtern.

 

F: Welche Vorteile haben die Hochprofilsteckleisten im Vergleich zu denen mit Standardprofil?

A: Für Anwendungen, bei denen im Rahmen des Fertigungsverfahrens eine zusätzliche Verarbeitung oder Gießharzbeschichtung der Leiterplatte erfolgt, bietet das Signal Double Lock System Steckleisten mit hohem Profil.

 

F: Welche Anforderungen bezüglich der Entflammbarkeit gelten für Ihre Anwendung?

Signal Double Lock Steckverbinder sind in verschiedenen Gehäusen erhältlich, die über eine UL 94 V-0-Einstufung verfügen und den Glühdrahttest gemäß IEC 60335-1 Edition 5 erfüllen.