Schutz mit Leistung – Unsere 2,5 mm Signal Double Lock abgedichteten Steckverbinder bieten Schutz gemäß IP67-Einstufung gegen Wasser und Staub in einem platzsparenden Raster von 2,5 mm und stellen damit eine ideale miniaturisierte Lösung für die heutigen kleineren Designs dar.

Verriegelte und abgedichtete Steckverbinder
Signal Double Lock (SDL) Steckverbinder mit einem Raster von 2,5 mm bieten Designflexibilität, um kompakte, langlebige Verbindungen für Anwendungen mit geringer Leistung und Signalen zu schaffen. Die Produktlinie umfasst viele optionale Funktionen zum Schutz vor Defekten während der Fertigung und der Endnutzung des Produkts. Zu diesen Merkmalen gehören ein Kontaktsicherungseinsatz, der ein vollständiges Zusammenstecken während der Montage sicherstellt, eine hochprofilierte Stiftleiste für die Verwendung auf Leiterplatten mit konformer Beschichtung und abgedichtete Steckverbinder gemäß IP67 für zuverlässige Leistung in Umgebungen mit hoher Feuchtigkeit und Nässe. Steckverbinder sind für Kabel-an-Kabel-, Kabel-an-Leiterplatte- und Chassis-Befestigungs-Anwendungen erhältlich. Signal Double Lock Steckverbinder werden häufig in der Kühltechnik, der Außenbeleuchtung und bei Rasen- und Gartengeräten verwendet.

Produkteigenschaften
Raster (mm) | 2.5 | Betriebstemperatur (°C) | -30 bis +105 |
Maximaler Nennstrom (A) | 3 | Drahtgröße (AWG) | 26-20 |
Nennspannung | 250 V AC/V DC | Verfügbare Positionen | 2-14 |
IEC 60335-1 Glühdraht verfügbar | Ja | Abgedichtete Version verfügbar | IP67 |
UL94-Bewertung verfügbar | V-0 | Farbkodierung verfügbar | Ja |
Behördliche Zulassungen | UL, CSA, TUV | Verfügbare Konfigurationen | Kabel-an-Kabel, Kabel-an-Leiterplatte, Kabel-an-Schalttafel |
Ausgewählte Produkte
Abgedichtete Signal Double Lock Steckverbinder
Diese abgedichteten Steckverbinder mit dem Schutzgrad IP67 bieten Schutz vor Wasser und Staub. Diese Steckverbinder sind in 2 bis 6 Positionen erhältlich und unterstützen Sie bei der Entwicklung von Anwendungen für raue Umgebungen wie Außenbeleuchtung, Rasen und Garten und industrielle Kühlanlagen.
Glühdrahttest (Glow Wire Test, GWT) und V-0 Signal Double Lock Steckverbinder
Die Signal Double Lock Kappen- und Steckergehäuse entsprechen dem Glühdrahttest (750 °C, ohne Flamme) sowie UL 94 V-0 für Kabel-an-Kabel-Anwendungen. Diese neuen Stecker sind auch mit bestehenden Stiftleisten steckbar, die GWT und UL 94 V-0 für Kabel-an-Leiterplatte-Anforderungen erfüllen.
Häufig gestellte Fragen
F: Welche Montageausführung bietet das Signal Double Lock Steckverbindersystem?
A: Das 2,5 mm Signal Double Lock Steckverbindersystem ist als Kabel-an-Kabel-Lösung, einreihig, in zwei bis sechs Positionen und sowohl frei hängend als auch für die Chassis-Befestigung erhältlich und bietet flexible Lösungen für Ihre Designanforderungen.
F: Wie hoch ist der Schutz gegen Feststoffe und Flüssigkeiten?
A: Unsere abgedichtete Signal Double Lock Serie bietet erstklassigen Schutz gemäß IP 67. Das bedeutet, dass der Steckverbinder bis zu einer halben Stunde in ein bis zu einem Meter tiefes Gewässer fallen gelassen werden kann. Es bietet auch Schutz gegen das Eindringen von Staub und Schmutz.
Erfahren Sie mehr: Häufig gestellte Fragen zu Signal Double Lock Steckverbindern