Häufig gestellte Fragen
F. Was sind typische Anwendungen für nicht abgedichtete Verbindungssystem-Steckverbinder?
A: Diese Steckverbinder können in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden, z. B. in Querwänden, Sicherungs- und Relaiskästen, Steuereinheiten, Kabel-an-Kabel-Kopplungen und Kabinenanwendungen.
F: Wie kann eine Fehlanpassung am Montageband verhindert werden?
A: Anhand von bis zu 6 Polarisierungen und passenden Farbcodierungskonfigurationen sowie mechanischen Codierungen, die dabei helfen, Fehlanpassungen von Buchsen- und Flachsteckergehäusen zu vermeiden.
F: Gibt es Optionen für die Leiterplattenmontage?
A: Ja, es sind 90°-Leiterplattenmontageoptionen mit 6-21 Positionen erhältlich sowie auch eine Stiftleiste mit 36 Positionen.
F: Steht eine Schnittstellenzeichnung für den nicht abgedichteten einpoligen 90°-Steckverbinder mit PCON 12 Klemmen zur Verfügung?
A: Ja, die Zeichnungsnummer lautet 208-18000.
F: Wie viele Codierungen sind für den nicht abgedichteten einpoligen 90°-Steckverbinder mit PCON 12 Klemmen verfügbar?
A: 3 Codierungen (2 positive Codierungen A und B / 1 negative Codierung C)&
F: Wäre es möglich, mit PCON 12 Klemmen ein passendes Flachsteckergehäuse für den nicht abgedichteten einpoligen 90°-Steckverbinder zu erstellen?
A: Ja, das ist möglich. Weitere Informationen erhalten Sie vom zuständigen Vertriebsmitarbeiter.
F: Was ist ein AMP MCP 18P Monoblock-Steckverbinder?
A: Der AMP MCP 18P Monoblock-Steckverbinder von TE ist die neueste Ergänzung unseres umfangreichen Produktportfolios an nicht abgedichteten AMP MCP-Steckverbindern. Er verfügt über ein neues Hebeldesign und ist eine sichere und kostengünstige Lösung für Querwand-, Kabinen- sowie Sicherungs- und Relaisboxlösungen.
Q: Für welche Anwendungen ist der AMP MCP 18P Monoblock-Steckverbinder geeignet?
A: Querwand-, Kabinen- sowie Sicherungs- und Relaisboxawendungen in den Märkten Lkw, Bus, Gelände, Bauwesen, Landwirtschaft, Spezialfahrzeuge und Automobil.
F: Passt der AMP MCP 18P Monoblock-Steckverbinder in vorhandene Querwand-Schnittstellenzeichnungen?
A: Ja, es sind keine Designänderungen erforderlich.