Unser nicht abgedichtetes Verbindungssystem für das industrielle und gewerbliche Verkehrswesen ist die ideale Lösung für Kunden, die nicht abgedichtete, robuste und flexible Steckverbinder benötigen.

Robuste, nicht abgedichtete Steckverbinder für sichere Fahrzeuglösungen
Unser nicht abgedichtetes Verbindungssystem bietet zuverlässige und sichere Verbindungslösungen für robuste Fahrzeuge. Mit einer großen Auswahl an nicht abgedichteten, vibrationsbeständigen Steckverbindern und den bewährten AMP MCP-, PCON- und MCON-Kontakten bietet dieses System flexible Designoptionen und zuverlässige Leistung in anspruchsvollen Umgebungen. Das nicht abgedichtete Verbindungssystem ist ideal für die Verbindung von Fahrzeugen im Baugewerbe, in der Landwirtschaft und im kommerziellen Transport.
Vorteile:
Nicht abgedichtetes Verbindungssystem
- Designflexibilität: Große Auswahl an nicht abgedichteten, robusten und flexiblen Steckverbindern (1–48 Positionen).
- Verbesserte Sicherheit: Flammwidrige V-0- und Reflow-Materialoptionen.
- Zuverlässige Verbindungen: Integrierte und separate Sekundärverriegelungselemente gewährleisten die korrekte Ausrichtung der Kontakte.
- Verhindert Fehlsteckungen: Bis zu 6 verfügbare Polarisierungen und passende Farbcodierungskonfigurationen.
- Einfachere Montage: Reduzierte Steckkraft durch neues Monoblock-Steckverbinderdesign mit Hebel.
- Hohe Zuverlässigkeit: Vibrationsfestigkeit für den langfristigen Einsatz in Kabinenanwendungen.
Wichtige Merkmale:
Nicht abgedichtetes Verbindungssystem
Leistungsmerkmale | |
---|---|
Designflexibilität | Vielfältige Auswahl (1–48 Positionen) |
Erhöhte Sicherheit |
Flammwidriges UL 94 V-0-Material |
Verbesserte Festigkeit und Stabilität | Schraubenloch- und Positionsstiftdesign |
Einfachere Montage | Reduzierte Steckkraft |
Weniger Fehlsteckungen | 4 mechanische und farbliche Kodierungsoptionen |
Zusätzliche Sicherheit | Reflow-Prozess |
Kontaktausrichtung | Separates sekundäres Verriegelungselement |
Dichte und Stapelung | MCON 1.2 Kontakt- und stapelbares Design |
Anwendungen aus der Praxis:
- Fahrzeugkabinenverbindungen: Aufgrund ihrer Vibrationsfestigkeit sind sie ideal für die Verkabelung im Innenraum verschiedener Fahrzeuge wie Lastkraftwagen, Busse, Land- und Baumaschinen.
- Hochstromanwendungen: Geeignet für Sicherungs- und Relaiskästen, Batteriekästen und Leistungsverteilungseinheiten in Elektrofahrzeugen aufgrund der hohen Leistungsfähigkeit.
- Nahtlose Bulkhead-Integration: Passt in die vorhandenen Bulkhead-Ausschnitte der Fahrzeuge und ermöglicht eine einfache Montage.
- Steuergeräteanschlüsse: Bietet Flexibilität durch verschiedene Positionierungsoptionen (1–48) und Anschlussarten (Kabel-auf-Kabel, Kabel-auf-Leiterplatte) für Steuergeräte im Fahrzeug.
- Allgemeine robuste Anwendungen: Gut geeignet für robuste und flexible Kabelverbindungen im Automobil-, Landwirtschafts-, Bau- und anderen Fahrzeugbereich, wo abgedichtete Steckverbinder nicht erforderlich sind. Diese Steckverbinder bieten zusätzliche Sicherheit durch flammwidrige und reflowfähige Werkstoffe.
Häufig gestellte Fragen
F: Was sind typische Anwendungen für nicht abgedichtete Steckverbinder?
A: Diese Steckverbinder können in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden, z. B. in Bulkheads, Sicherungs- und Relaiskästen, Steuereinheiten, Draht-auf-Draht-Verbindungen und Kabinenanwendungen.
F: Wie kann eine Fehlanpassung am Montageband verhindert werden?
A: Anhand von bis zu 6 Polarisierungen und passenden Farbcodierungskonfigurationen sowie mechanischen Codierungen, die dabei helfen, Fehlanpassungen von Buchsen- und Flachkontaktgehäusen zu vermeiden.
F: Gibt es Optionen für die Leiterplattenmontage?
A: Ja, es sind 90°-Leiterplattenmontageoptionen mit 6-21 Positionen erhältlich sowie auch eine Stiftleiste mit 36 Positionen.