LITESURF Beschichtungstechnologie

Trend

LITESURF Galvanisierung

TE Connectivity (TE) hat eine umweltverträgliche, Sn-freie Beschichtungstechnologie auf Bismut-(Bi-)Basis entwickelt, die Elektronikherstellern eine umfassende Lösung zur Vermeidung von Zinn-Whiskern bietet.

Wie können Automobilhersteller das Risiko der Whiskerbildung gefahrlos reduzieren?

Die LITESURF Beschichtungstechnologie von TE Connectivity ist eine schlanke Oberflächenveredelung für Einpressstifte. Anstelle von Zinn (Sn) besteht diese Beschichtung aus Bismut (Bi). Dieses ungefährliche Schwermetall reduziert die Wahrscheinlichkeit der Whiskerbildung um mehr als das 1.600-Fache. Dadurch wird das Risiko einer Whiskerbildung praktisch ausgeschlossen. Mit der LITESURF Beschichtung bietet TE eine wirtschaftliche und speziell für die Automobilindustrie hochzuverlässige Lösung. 

Die Bismutbeschichtung LITESURF reduziert die Whiskerbildung im Vergleich zu Beschichtungen auf Zinnbasis um mehr als das 1.600-Fache.

Sehen Sie sich das komplette Interview mit unserer Ingenieurin Erika Crandall, Senior R&D Product Development Engineer, zur LITESURF Beschichtungstechnologie von TE Connectivity an – eine umweltverträgliche, Sn-freie Beschichtungstechnologie auf Bismut-(Bi-)Basis, die Elektronikherstellern eine umfassende Lösung zur Vermeidung von Zinn-Whiskern bietet. 

Sehen Sie sich das komplette Interview mit unserer Ingenieurin Erika Crandall, Senior R&D Product Development Engineer, zur LITESURF Beschichtungstechnologie von TE Connectivity an – eine umweltverträgliche, Sn-freie Beschichtungstechnologie auf Bismut-(Bi-)Basis, die Elektronikherstellern eine umfassende Lösung zur Vermeidung von Zinn-Whiskern bietet.