Anwendung
Beanspruchbare Produkte für den Bergbau
Als qualifizierter Lieferant bietet TE Connectivity (TE) eine umfangreiche Palette an qualitativ hochwertigen Produkten für die gesamte elektrische Infrastruktur im Bergbau.
Die Herausforderungen im Bergbau steigen: Betriebskosten müssen minimiert werden, während gleichzeitig die Leistung und Lebensdauer der Betriebsmittel maximiert werden müssen. Produkte der Marke Raychem von TE stehen für dauerhaft bewährte Qualität und Leistung und ermöglichen immer flexiblere Lösungen für Bergbauanwendungen. Vor allem Raychem ist bekannt für umfangreiches Fachwissen im Bereich der Werkstoffwissenschaft. Besonders die durch energiereiche Elektronenstrahlung hervorgerufene Molekularvernetzung ist ein Merkmal, das Raychem auszeichnet. Dies ist eine Technologie, die unsere energietechnischen Produkte leichter und mechanisch widerstandsfähiger macht, wodurch sie extremen Temperaturen und Bedingungen standhalten können. TE liefert erstklassige Produkte für den Bergbau und verfügt über hervorragendes Fachwissen im Bereich Kabelverbindungen. Unsere Produkte sind auf äußerste Zuverlässigkeit und robuste Funktion unter härtesten Umgebungsbedingungen und Belastungen ausgelegt. Dennoch sind sie einfach zu installieren.
425
Milliarden US-Dollar – voraussichtliche Investitionen für Bergbau-Förderprojekte
55 °C
Temperatur, die in den tiefsten Gruben erreicht werden kann
6/15
Sechs von fünfzehn der weltweit ertragreichsten Bergwerke befinden sich in Lateinamerika
Dank erstklassiger Werkstofftechnik und anderer Kernkompetenzen ist TE ein weltweit führender Anbieter von innovativen und fortschrittlichen energietechnischen Lösungen für raue und extreme Umgebungen.