Entdecken Sie unsere Produkte für den Anlagen- und Wildtierschutz, die Tiere und Infrastruktur schützen, Ausfallzeiten reduzieren und zu einem sichereren, nachhaltigeren Energienetz beitragen.
Mehr Stabilität für Stromnetze: Strategien für mehr Versorgungssicherheit (Englisch)
Anschauen auf AbrufDie Interaktion zwischen Wildtieren und elektrischen Anlagen kann verschiedene Folgen haben – von Stromschlägen über Störungen bis hin zu Waldbränden. Diese treten auf, wenn Wildtiere mit ihrem Körper einen Phase-auf-Phase‑ oder einen Phase-auf-Erde-Fehler verursachen. Unsere Produktlösungen können das Brandrisiko durch Zusammenstöße von Wildtieren und Vegetation mit Ihrem Umspannwerk oder Ihren Freileitungen reduzieren. Isolierende und isolierende Komponenten tragen dazu bei, akute Gefährdungen zu minimieren und das Risiko von Stromausfällen sowie das damit verbundene Brandrisiko infolge von Wildtierinteraktionen mit spannungsführenden Leitungen zu reduzieren. Solche strategischen Investitionen rentieren sich, da sie Anlagen und Gemeinschaften vor kostspieligen und potenziell katastrophalen Eingriffen durch Wildtiere schützen.
70 %
des U.S. Stromnetzes ist über 25 Jahre alt¹
$10
die geschätzten weltweiten Kosten für durch Wildtiere verursachte Ausfälle pro Jahr²
$1
die in eine widerstandsfähige Infrastruktur investiert wird, bringt 4 $ an wirtschaftlichem Nutzen³
Die Produkte für den Anlagen- und Wildtierschutz sind für Folgendes ausgelegt:
Unsere Verbindungslösungen sind hochwertig und in der Praxis bewährt. Sie wurden für anspruchsvolle Energie- und Industrieumgebungen entwickelt und umfassend getestet. Ausgelegt für den Einsatz unter rauen Bedingungen, widerstehen sie extremer Feuchtigkeit, Temperaturschwankungen und korrosiven Einflüssen. Gestützt auf umfassende Expertise in der Materialwissenschaft sind unsere Produkte darauf ausgelegt, elektrischer Belastung, Teilentladung, thermischen Zyklen und mechanischen Vibrationen standzuhalten und dort zuverlässige Leistung zu liefern, wo es besonders darauf ankommt.
Entdecken Sie unsere Produkte für den Anlagen- und Wildtierschutz, die Tiere und Infrastruktur schützen, Ausfallzeiten reduzieren und zu einem sichereren, nachhaltigeren Energienetz beitragen.
Erfahren Sie, wie die fortschrittlichen Entwicklungen von TE den Kontakt von Wildtieren mit elektrischen Anlagen verhindern, die Lebensdauer von Betriebsmitteln verlängern und eine zuverlässige Energieübertragung sicherstellen – bei gleichzeitigem Schutz von Natur und kritischen Infrastrukturen.
Anwendungsspezifische Produktempfehlungen und kundenspezifische Teilekonstruktionen auf Grundlage der Netzbedingungen.
Verifiziert in unseren eigenen Laboren in Fuquay-Varina (USA) und Ottobrunn (Deutschland). Übertrifft Branchenstandards in Bezug auf Erosionsbeständigkeit, Kriechstromfestigkeit, UV-Beständigkeit und Flammwidrigkeit.
QUELLEN:
¹U.S. Department of Energy, What does it take to modernize the U.S. electric grid? (19. Oktober 2023), Energy.gov.
²INMR. Protecting overhead lines & substations from wildlife-induced outages (June 7, 2024), INMR.com.
³World Bank, Lifelines: The Resilient Infrastructure Opportunity (2019)