Produkte 
Übersicht

Informationen zur Spezifikation des optimalen Überspannungsableiters ohne Funkenstrecke (Non-Gapped Line Arrester, NGLA)

Welches sind die erforderlichen Systemparameter für das erfolgreiche Montieren von Überspannungsableitern? Nicht nur Mast- und Leitungsisolatordaten, sondern auch andere weitere wichtige Parameter werden vorgestellt. Dann wird der Überspannungsleiter ohne Funkenstrecke (Non-Gapped Line Arrester, NGLA) aus diesen Daten ausgewählt und mit dem Unterbrecher koordiniert. Die Daten und die Simulationssoftware erlauben Ihnen, die Montage zu optimieren, um so die Auslösungsstörungen zu verringern.

 

Blitzschläge sind weltweit immer noch die Hauptursache für Störfälle bei Stromleitungen. Es gibt verschiedene Lösungen, um dies zu reduzieren, indem der Impulswiderstand des Mastfundaments verbessert wird, auf Erdkabelsysteme umgestellt wird oder Überspannungsableiter (LSA, Line Surge Arrester) montiert werden. Die Montage von LSA entlang einer Übertragungsleitung ist häufig die wirtschaftlichste und einfachste Lösung, da Erdkabelsysteme sehr kostenaufwändig sind und die Reduzierung des Mastfundamentwiderstands ebenfalls teuer ist, insbesondere in Bergregionen. 

 

Laden Sie unser Whitepaper herunter, um mehr zu erfahren.

Informationen zur Spezifikation des optimalen Überspannungsableiters ohne Funkenstrecke (Non-Gapped Line Arrester, NGLA)

Welches sind die erforderlichen Systemparameter für das erfolgreiche Montieren von Überspannungsableitern? Nicht nur Mast- und Leitungsisolatordaten, sondern auch andere weitere wichtige Parameter werden vorgestellt. Dann wird der Überspannungsleiter ohne Funkenstrecke (Non-Gapped Line Arrester, NGLA) aus diesen Daten ausgewählt und mit dem Unterbrecher koordiniert. Die Daten und die Simulationssoftware erlauben Ihnen, die Montage zu optimieren, um so die Auslösungsstörungen zu verringern.

 

Blitzschläge sind weltweit immer noch die Hauptursache für Störfälle bei Stromleitungen. Es gibt verschiedene Lösungen, um dies zu reduzieren, indem der Impulswiderstand des Mastfundaments verbessert wird, auf Erdkabelsysteme umgestellt wird oder Überspannungsableiter (LSA, Line Surge Arrester) montiert werden. Die Montage von LSA entlang einer Übertragungsleitung ist häufig die wirtschaftlichste und einfachste Lösung, da Erdkabelsysteme sehr kostenaufwändig sind und die Reduzierung des Mastfundamentwiderstands ebenfalls teuer ist, insbesondere in Bergregionen. 

 

Laden Sie unser Whitepaper herunter, um mehr zu erfahren.