Elektromagnetische Interferenz (EMI) und Hochfrequenzinterferenz (RFI) gefährden die Integrität und Stärke elektronischer Signale und führen zu Unterbrechungen und suboptimaler Leistung in empfindlichen Kommunikationssystemen. Im Zusammenhang mit fortschrittlichen Fahrerassistenzsystemen (ADAS) wird EMI zu einem kritischen Sicherheitsproblem. Um diese Probleme zu entschärfen, ist ein robustes technisches Design unerlässlich.

 

Fahrzeuge mit fortschrittlichen Fahrerassistenzsystemen (ADAS) enthalten eine Vielzahl von elektronischen Geräten, von denen viele ein hohes Risiko der Ausbreitung von elektromagnetischer Interferenz (EMI) bergen. Es gibt viele bewährte Methoden zur Vermeidung von elektronischem Rauschen. Auch wenn die Ingenieure keine vollständige Kontrolle über die elektrischen Systeme haben, gibt es doch einige Designüberlegungen, die die Auswirkungen elektromagnetischer Interferenzen (EMI) auf Sensoren und Software minimieren können.

 

Es ist wichtig, EMI/RFI-Abschirmungslösungen in Betracht zu ziehen, die die Anfälligkeit für elektronische Fehlfunktionen wirksam verringern, indem sie entweder externe elektromagnetische Wellen blockieren oder die Aussendung interner elektromagnetischer Wellen verhindern, die umgebende Schaltkreise oder Geräte in und um ADAS-Komponenten stören könnten.

EMV

Vorteile kritischer EMV-Abschirmung

Designüberlegungen:

  • Signalintegrität: Durch die Verhinderung externer Störungen tragen diese Materialien dazu bei, dass die Signale klar, stabil und unbeeinflusst von externen elektromagnetischen Quellen bleiben.
  • Einhaltung gesetzlicher Normen: Durch die Verwendung von EMV-Abschirmmaterialien können elektronische Geräte und Systeme diese gesetzlichen Normen erfüllen und innerhalb akzeptabler EMV-Grenzwerte betrieben werden.
  • Reduziertes Übersprechen: EMV-Abschirmungsmaterialien können das Übersprechen minimieren, d. h. die unerwünschte elektromagnetische Kopplung zwischen benachbarten Komponenten oder Schaltkreisen.
  • Verbesserte Zuverlässigkeit: Die Abschirmung empfindlicher Komponenten vor externen Störungen erhöht die allgemeine Zuverlässigkeit und Leistung elektronischer Systeme.
  • Erhöhte Sicherheit: In bestimmten Umgebungen können elektromagnetische Störungen die ordnungsgemäße Funktion kritischer elektronischer Systeme beeinträchtigen und zu Sicherheitsrisiken führen.
  • Langlebigkeit elektronischer Komponenten: EMV-Abschirmungsmaterialien tragen zur Langlebigkeit elektronischer Komponenten bei, indem sie diese vor den potenziell schädlichen Auswirkungen elektromagnetischer Interferenzen schützen.
  • Designflexibilität: EMV-Abschirmungsmaterialien sind in verschiedenen Formen erhältlich, z. B. als leitfähige Elastomere, Drahtgeflechte, Dichtungen, O-Ringe, Gewebe auf Schaumstoff usw. 
Anleitung zur Auswahl einer EMV-Dichtung
Anleitung zur Auswahl einer EMV-Dichtung

Produktportfolio

Entdecken Sie die E-Mobilitätsanwendungen