Whitepaper

Überlegungen zum EMV-Abschirmungsdesign im Mittelpunkt der Konformität und Leistung medizinischer Geräte

Whitepaper herunterladen

Mit der Weiterentwicklung der Technologie wird die EMV-Abschirmung immer wichtiger. Der Ausfall von medizinischen Geräten wie Beatmungsgeräten kann über Leben und Tod entscheiden. Ohne eine ordnungsgemäße EMV-Abschirmung sind medizinische Geräte, einschließlich lebenserhaltender Systeme und wichtiger Überwachungsgeräte, anfällig für Signalstörungen, Beschädigungen oder völligen Funktionsausfall. Ein Beatmungsgerät, das die vorgeschriebenen Emissionsgrenzwerte nicht einhält, kann ungünstige Folgen für andere Medizinprodukte haben.

Die EMV-Abschirmung als Schlüsselkomponente des technischen Designs sollte daher auf allen Ebenen des Designs berücksichtigt werden, vom Leiterplattenaufbau bis hin zum Gehäuse. In jeder Konstruktionsphase stehen den Ingenieuren eine Reihe von Abschirmungsoptionen zur Verfügung, die ihren Bedürfnissen entsprechen. Unsere Experten arbeiten mit Ihnen zusammen, um die richtige Lösung für Ihre EMV-Herausforderungen zu finden und die Leistung und Konformität Ihres Designs zu optimieren.

Möglicher Ausfall von Geräten

Im schlimmsten Fall kann das nicht konforme Beatmungsgerät unerwartet abschalten, was bei einem 24-Stunden-Betrieb ein kritisches Problem darstellt.

Vorübergehende Ausfälle

Eine solche Nichteinhaltung kann zu zeitweiligen Ausfällen führen, die den normalen Gerätebetrieb stören. Die Fehlersuche und -behebung bei elektromagnetischen Störungen (EMI) kann zeitaufwändig und schwierig sein. Diese vorübergehenden Ausfälle können in kritischen Momenten zu Fehlfunktionen wichtiger Funktionen wie Alarme, Lichter, Motoren, Displays und LED-Anzeigen führen.

Metastabile Logik

Eine weitere Folge kann das Auftreten einer metastabilen Logik sein, die typischerweise dadurch verursacht wird, dass ein Logikgatter zwischen den Zuständen 0 und 1 eingeklemmt wird. Dies kann zu einem Firmware-Fehler führen, der einen manuellen Neustart der Maschine erforderlich macht.

Es gibt viele Arten von EMV-Abschirmung zum Schutz aller kritischen Komponenten und zur Steigerung der Leistung Zuverlässigkeit und Mehrwert für medizinisches Fachpersonal. Gemeinsam mit den aktuellen Trends und Anforderungen in der medizinischen Industrie stehen bei der EMV-Abschirmungstechnologie von TE Connectivity die Kosten und die Lebensqualität im Mittelpunkt unserer Fertigung.

EMV-Entlüftungen

Produktportfolio