Überlegungen zum EMV-Abschirmungsdesign im Mittelpunkt der Konformität und Leistung medizinischer Geräte
Whitepaper herunterladenMit der Weiterentwicklung der Technologie wird die EMV-Abschirmung immer wichtiger. Die EMV-Abschirmung als Schlüsselkomponente des technischen Designs sollte auf allen Ebenen des Designs berücksichtigt werden, vom Leiterplattenaufbau bis hin zum Gehäuse. In jeder Konstruktionsphase stehen den Ingenieuren eine Reihe von Abschirmungsoptionen zur Verfügung, die ihren Bedürfnissen entsprechen.
Viele Schaltkreise und Komponenten in elektronischen Geräten strahlen elektromagnetische Felder (geleitet oder abgestrahlt) unterschiedlicher Stärke aus, was zu einem Störpotenzial führt, das die Leistung beeinträchtigen oder stören kann. Schaltkreise sollten generell so konzipiert sein, dass sie die Störung nicht verstärken oder durch sie unterbrochen werden. Aufgrund der zunehmenden Nachfrage nach Miniaturisierung werden häufig kompakte Schaltungen entwickelt, die keine elektromagnetischen und hochfrequenten Störungen erzeugen und auch dann noch einwandfrei funktionieren, wenn sie von internen und externen elektromagnetischen und hochfrequenten Störquellen umgeben sind. Daher ist es für einige Entwickler unerlässlich, während der verschiedenen Phasen des Entwicklungsprozesses EMV/RFI-Messungen und Softwaresimulationen durchzuführen und die EMV- und RFI-Emissionen über einen breiten Frequenzbereich zu messen. Das Nichtbestehen einer Prüfung der elektromagnetischen Verträglichkeit (EMC; Electromagnetic Compatibility) kann kostspielig sein – sowohl in zeitlicher als auch in finanzieller Hinsicht. Entwickler verbringen oft wertvolle Zeit damit, den Aufbau von Schaltkreisen zu überarbeiten, und ohne angemessene Prüfungen und Messungen während des Überarbeitungsprozesses kann eine erneute EMV-Prüfung erforderlich werden.
Es gibt viele Arten von EMV-Abschirmung zum Schutz aller kritischen Komponenten und zur Steigerung von Leistung, Zuverlässigkeit und Mehrwert für medizinisches Fachpersonal. Angesichts der aktuellen Trends und Anforderungen in der Medizintechnik ermöglicht die EMV-Abschirmungstechnologie von TE Connectivity die Optimierung der Leistung und Konformität Ihres Designs.
Bei der EMV-Abschirmung in elektronischen Geräten und Anlagen werden Fertigungstechniken und Materialien eingesetzt, um Signale vor Störungen durch externe elektromagnetische Signale zu schützen und um zu verhindern, dass erzeugte Signale benachbarte Komponenten stören.