Erhältlich von

Schütze und Relais werden im Wesentlichen als Fernschalter zur Schaltung von Hochspannung oder Hochstrom verwendet. Relais werden hauptsächlich in Geräten mit niedrigem und mittlerem Stromverbrauch eingesetzt, während Schütze hauptsächlich für Anwendungen mit hohem Stromverbrauch verwendet werden.
Die Schütze und Relais von LADD Distribution sind so konstruiert, dass sie den rauen Umgebungsbedingungen standhalten, die in der Industrie und im Nutzfahrzeugbereich üblich sind. In diesen Umgebungen ist fortschrittliche Leistung ein Muss. Sie eignen sich für Batteriemanagement, Anlasserrelais, HLK-Steuerung, Hilfsenergiesysteme und die Steuerung von Hydrauliksystemen sowie die Leistungsverteilung in Nutzfahrzeugen, Bussen, Bau- und Landwirtschaftsfahrzeugen, Flugzeugen, Bodengeräten und Gabelstaplern.
Unser Portfolio umfasst abgedichtete Schütze und Relais mit einer Technologie, die die Normen IP67 und IP6K9K erfüllt oder übertrifft, erhältlich in Nennspannungen von 12 bis 600 VDC und Nenn-Dauerstromstärken von 20 Ampere bis 1.000 Ampere.
Unser Angebot:
- Hochleistungsrelais
- Intelligente Relais – ideal für Automatisierungsaufgaben
- Industrielle Leistungsrelais
- Spezialrelais wie z. B. Steuerelektronikrelais und Zeitrelais
Abgedichtet und robust – KISSLING Portfolio
Erhältlich von