1- und 2-polige Mikroschalter
Unsere KISSLING Mikroschalter sind kleine und hochsensible Schalter und je nach Konfiguration bis Schutzart IP40, IP65 oder IP67 abgedichtet. Diese hochwertigen Mikroschalter sind äußerst präzise, weisen ein zuverlässiges und konsistentes Schaltverhalten unter extrem rauen Bedingungen auf und bieten eine Produktlebensdauer von 10 bis 40 Millionen Zyklen. Sie verfügen über ein Thermoplastgehäuse und wurden speziell für geschäftskritische Anwendungen mit erweiterten Umgebungsanforderungen entwickelt.
KISSLING Mikroschalter
Unsere breite Auswahl an Mikroschaltern umfasst Optionen für 1- und 2-polige Schaltkonfigurationen, Spezialmodelle für erweiterte Betriebstemperaturbereiche oder eine verlängerte Lebensdauer, verschiedene elektrische Anschlusstypen sowie eine Reihe verschiedener Gehäusestile und Aktuatorgeometrien.
Unsere Mikroschalter sind für zivile und militärische Bodenfahrzeuge, Fabriken und Marine-Anwendungen geeignet.
20 A
Nennlast bis zu 20 A bei 24 VDC (ohmsche Last)
10 mA
Mindestschaltstrom: 12 VDC
300 °C
Maximale operative Betriebstemperatur
Eigenschaften
- Extrem robustes, hochwertiges Design
- Hochwertige Silberkontakte (Goldkontakte ebenfalls verfügbar)
- Abdichtungstechnologie nach IP40, IP65, IP67 (modellabhängig)
- Thermoplastgehäuse in verschiedenen Ausführungen
- Vielfältige Aktuatorgeometrien und -größen für individuelle Anforderungen
- Sowohl Standardsteckverbinder als auch Kabelverbindungen verfügbar
Technische Daten
- 1- und 2-polige Schalter verfügbar
- Zugelassen für mindestens 40 Millionen Schaltzyklen unter Volllast (modellabhängig)
- Nennlast bis zu 20 A bei 24 VDC (ohmsche Last)
- Mindestschaltstrom: 10 mA bei 12 VDC
- Schaltfrequenz bis zu 300 Zyklen/min.
- Für bis zu -40 °C bis +300 °C Umgebungsbetriebstemperatur zugelassen (modellabhängig)
Anwendungsbereiche
- Zivile und militärische Luft- und Raumfahrt
- Nutzfahrzeuge
- Militärische Bodenausrüstung und -fahrzeuge
- Anlagen- und Industrietechnik
- Marineanwendungen
Arten von Mikroschaltern



MDH Baureihe
- 1-poliger Umschalter
- IP40/IP65-Abdichtung
- Temperaturbereich: -10 ºC bis +85 ºC
- Bis zu 40 Millionen Zyklen; Schalthäufigkeit: bis zu 200 Zyklen/min (modellabhängig)
- 10 mA bis 6 A Laststrom, bis zu 250 VDC und VAC

Baureihen MZX1 / MZT1 / MZN1
- 1-polige Schalterausführungen (NO, NC, Umschalten)
- IP40-Abdichtung
- Temperaturbereich: -55 ºC bis +300 ºC (modellabhängig)
- Bis zu 30 Millionen Zyklen; Schalthäufigkeit: bis zu 200 Zyklen/min.
- 10 mA bis 21 A Laststrom, bis zu 250 VAC
- Verschiedene Aktuatoren verfügbar
- Kurzschluss-Schutzschaltungselement verfügbar

Baureihen MN8 / MT8
- 1-polige Schalterausführungen (NO, NC, Umschalten)
- Selbstreinigende Kontaktflächen (Querbewegung)
- IP40-Abdichtung
- Temperaturbereich: -40 ºC bis +200 ºC (modellabhängig)
- Bis zu 10 Millionen Zyklen; Schalthäufigkeit: bis zu 100 Zyklen/min.
- 10 mA bis 5 A Laststrom; bis zu 460 VAC oder 24 VDC

Baureihe MFX1
- 1-polige Schalterausführungen (NO, NC, Umschalten)
- IP40-Abdichtung
- Temperaturbereich: von -10 °C bis +85 °C
- Bis zu 10 Millionen Zyklen; Schalthäufigkeit: bis zu 200 Zyklen/min.
- 20 mA bis 5 A Laststrom; bis zu 250 VAC oder 24 VDC
- FASTON Kontakte, Lötkontakte oder Schraubklemmen

Baureihe MZD
- 1-, und 2-polige Schalterausführungen (NO, NC, Umschalten)
- IP67-Abdichtung (modellabhängig)
- Temperaturbereich: -40 ºC bis +85 ºC (modellabhängig)
- Bis zu 30 Millionen Zyklen; Schalthäufigkeit: bis zu 200 Zyklen/min.
- 10 mA bis 10 A Laststrom; bis zu 250 VAC oder 24 VDC
- Verschiedene Aktuatoren verfügbar