Erhältlich von

Leistungsschalter sind für robuste und zuverlässige Anwendungen unerlässlich. Sie bieten die Möglichkeit, den Stromfluss zwischen der Batterie und dem Zubehör zu steuern. Elektrische Schalter ermöglichen es Ihnen, ein Hochvolt-Subsystem im Notfall sofort abzuschalten. Um auch unter extremen Bedingungen und bei anspruchsvollen Anwendungen zuverlässig zu arbeiten, sind unsere Leistungsschalter je nach Modell stoßfest bis zu 100 G und vibrationsfest bis zu 15 G. Sie wurden für Anwendungen mit hoher Kontaktbelastung entwickelt und sind für Betriebsspannungen von 9 bis 32 VDC erhältlich.
Unser Angebot an elektrischen Schaltern umfasst 1-polige bis 4-polige Optionen. Unsere Schalter sind ideal für kritische Umgebungsbedingungen wie Feuchtigkeit, Druck, Schmutz und aggressive Flüssigkeiten.
Typische Anwendungen sind Transport, Luftfahrt, Militär, Schienen‑ und Bahnverkehr, Schifffahrt und die industrielle Automatisierung.
Unser Sortiment an Leistungsschaltern umfasst:
- Notausschalter
- Druckknopfschalter
- Kipphebelschalter
- Drehschalter
- Induktive Schalter
- End- und Positionsschalter
- Mikroschalter
- Stößelschalter
Sie suchen nach dem geeigneten Schalter?
LADD Distribution ist für Sie da! LADD Distribution ist eine Firma von TE Connectivity und der einzige auf Nutzfahrzeuge spezialisierte Distributor auf dem Markt.
Unsere Anwendungsberater stehen Ihnen vor Ort zur Verfügung, um Sie bei der Entwicklung zu unterstützen und Ihnen technischen Support und Produktschulungen anzubieten. Bei jedem Schritt stellen wir sicher, dass Sie die richtigen Lösungen für Ihre spezifischen Anwendungen finden, beschaffen, erhalten, anwenden und warten.
Wenn das richtige Produkt nicht in unserem Portfolio ist, entwickeln wir gemeinsam eine Lösung, die auf Ihre Anforderungen zugeschnitten ist.
Erhältlich von