• Erdungs-Funktionstyp  Erdungsbänder

  • Außengehäusematerial – Konfiguration  Metallaußengehäuse vorn, Vollständig aus Kunststoff, Vollständiges Metallaußengehäuse

  • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Buchse

  • Steckverbindersystem  Leiterplatte-an-Leiterplatte

  • Steckverbinder-Außengehäusegröße  4

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leiterplatte

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Reihen  2

  • Montageausrichtung  Rechter Winkel

  • Anzahl der Positionen  37

Sonstige Eigenschaften

  • Steckverriegelung – Material  Zink

  • Steckverbinder-Profil  Standard

  • Beschichtungsmaterial der Steckarretierung  Helles Chromat

  • Einsatzmaterial  Thermoplast, Zink

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz

  • Montageprozess-Funktionsmaterial  Kupferlegierung

  • Gehäuse-Beschichtungsmaterial  Verzinntes Kupfer, Zinn

  • Steckarretierung – Material  Zink

Kontaktmerkmale

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Gold (Au)

  • Kontaktgrundmaterial  Phosphorbronze

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs  .76 µm [ 30 µin ]

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterial  Zinn, Zinn-Blei

  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts  Nickel

  • Kontaktform  Quadratisch, Rund

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs (µin) 30

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 6

  • Kontaktoptionen  Installed

Klemmenmerkmale

  • Quadratischer Anschlusspfosten und Restabmessungen  .63 mm [ .025 in ]

  • Anschlusstyp (an Leiterplatte)  Durchsteckmontage - Löten

  • Anschlusspfosten und Auslauflänge  3.18 mm [ .125 in ]

  • Anschlusspfosten und Restdurchmesser (mm) .63, .66

  • Anschlusspfosten und Restdurchmesser (in) .025, .026

Montage und Anschlusstechnik

  • Leiterplatten-Halterungstyp  Befestigungsclip, Montagebohrung

  • Leiterplattenmontage-Ausrichtung  Mit

  • Montagebohrungsdurchmesser (in) .12, .125

  • Steckverriegelung  Mit, Ohne

  • Gegensteckführung  Mit

  • Montagebohrungsdurchmesser (mm) 3.05, 3.18

  • Montageelement – Beschichtungsmaterial  Zinn

  • Montageprozessfunktion – Beschichtungsmaterial  Zinn, Zinn-Blei, Zinn-Blei über Nickel, Zinn über Nickel

  • Montagebohrungsdurchmesser (mm) 3.05, 3.18

  • Montagebohrungsdurchmesser (in) .12, .125

  • Leiterplattenhalterung  Mit

  • Montageelemente – Material  Messing

  • Steckverriegelung – Beschichtungsmaterial  Helles Chromat

  • Steckverriegelungstyp  Einsätze mit Gewinde, Einsätze mit Gewinde, 4-40 UNC, Einsatz mit Gewinde, 4-40 UNC, Montageschrauben, Schraubsicherungsmuttern

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplattenmontage

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  Nylon GF, Polyester GF, Thermoplast

  • Außengehäusematerial  Karbonstahl, Stahl

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (mm) 2.74, 2.77

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (in) .108, .109

Abmessungen

  • Leiterplattendicke (empfohlen) (mm) 1.57, 1.58, 2.36

  • Leiterplattendicke (empfohlen) (in) .062, .093

  • Reihenabstand  2.84 mm [ .112 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Geschirmt  Nein

  • Stromkreis Anwendung  Signal

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

  • Kompatibilität mit zugelassenen Produkten  UL E28476

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  7, 52, 56

  • Verpackungsmethode  Box, Paket, Tray, Tube

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-023-DRARS4277

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.