• PCB-Steckverbindermontagetyp  Stiftleiste für die Leiterplattenmontage

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Leiterplatte

  • Stiftleistentyp  Teilweise ummantelt

  • Abdichtbar  Nein

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leiterplatte

  • Steckverbinder-Produkttyp  Steckverbindersatz

Konfigurationsmerkmale

  • Spaltenanzahl  2, 4, 6

  • Montageausrichtung  Vertikal

  • Anzahl der Positionen  2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10

  • Anzahl der Reihen  1

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VAC) 250

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Naturbelassen, Schwarz

Kontaktmerkmale

  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts  Nickel

  • Kontakt-Layout  Verbindungsmuffe

  • Steckbereich-Länge (mm) 7.37, 7.49

  • Steckbereich-Länge (in) .29, .295

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterialdicke (µm) 3.81, 3.81 – 6.3, 3.81 – 8.89

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterialdicke (µin) 150, 150 – 250, 150 – 350

  • Beschichtungsmaterial der Steckverbinderoberfläche  Hell, Matt

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterial  Hell, Matt

  • Vierkantpfosten-Abmessungen  .64 mm [ .025 in ]

  • Kontaktform  Quadratisch

  • Unterbeschichtungsmaterialdicke  1.27 µm [ 50 µin ]

  • Kontaktgrundmaterial  Kupferlegierung

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs (µm) .38, .76, 3.81, 3.81 – 6.3

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs (µin) 15, 30, 150, 150 – 250

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterial  Zinn, Zinn-Blei

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Gold (Au), Zinn (Sn)

  • Kontakttyp  Stift

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 5

Klemmenmerkmale

  • Quadratischer Anschlusspfosten und Restabmessungen  .64 mm [ .025 in ]

  • Anschlusspfosten und Auslauflänge (mm) 2.69, 3.43

  • Anschlusspfosten und Auslauflänge (in) .106, .135

  • Anschlusstyp (an Leiterplatte)  Durchsteckmontage - Löten

Montage und Anschlusstechnik

  • Steckverriegelung  Mit, Ohne

  • Panelmontagevorrichtung  Ohne

  • Gegensteckführungstyp  Polarisierung

  • Steckverriegelungstyp  Kraftschluss

  • Leiterplattenhalterung  Ohne

  • Leiterplattenmontage-Ausrichtung  Ohne

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplattenmontage

  • Gegensteckführung  Mit

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  Nylon 4/6, PA 66 GF20

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)  2.54 mm [ .1 in ]

Abmessungen

  • Leiterplattendicke (empfohlen) (mm) 1.57, 1.6

  • Leiterplattendicke (empfohlen) (in) .062, .063

  • Steckverbinderlänge (mm) 5.08, 7.62, 10.16, 14.94, 19.69

  • Steckverbinderlänge (in) .2, .3, .4, .6, .775

  • Steckverbinderbreite (mm) 5.71, 6.35

  • Steckverbinderbreite (in) .225, .25

  • Steckverbinderhöhe (mm) 8.81, 10.03, 10.66, 13.97

  • Steckverbinderhöhe (in) .34, .395, .42, .55

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Signal

Industriestandards

  • Kompatibilität mit zugelassenen Produkten  CSA LR7189, UL E28476

  • Kompatibilität mit Normen/Standards  CSA, UL

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  38, 57, 114, 500, 4500, 5000

  • Verpackungsmethode  Box, Carton, Paket, Tube, Tüte

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-104MTA-NVTHH

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.