• PCB-Steckverbindertyp  Stiftleiste für die Leiterplattenmontage

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Leiterplatte

  • Stiftleistentyp  Abreißen

  • Abdichtbar  Nein

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leiterplatte

  • Steckverbinder-Produkttyp  Steckverbindersatz

Konfigurationsmerkmale

  • Spaltenanzahl  2, 3, 4, 5, 6, 8, 10

  • Anzahl der bestückten Positionen  4

  • Montageausrichtung  Vertikal

  • Anzahl der Positionen  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 20

  • Anzahl der Reihen  1

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VAC) 250

Sonstige Eigenschaften

  • Steckverbinder-Profil  Eng

  • Primäre Produktfarbe  Naturbelassen

Kontaktmerkmale

  • Steckbereich-Länge  7.49 mm [ .295 in ]

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterialdicke (µm) .762, 3.81 – 8.89

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterialdicke (µin) 300, 150 – 350

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterial  Matt

  • Vierkantpfosten-Abmessungen  .64 mm [ .025 in ]

  • Kontaktgrundmaterial  Kupferlegierung

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs (µm) .76, 3.81

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs (µin) 30, 150

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterial  Gold, Zinn

  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts  Nickel

  • Kontakt-Layout  Verbindungsmuffe

  • Beschichtungsmaterial der Steckverbinderoberfläche  Hell, Matt

  • Kontaktform  Quadratisch

  • Unterbeschichtungsmaterialdicke  1.27 µm [ 50 µin ]

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Gold (Au), Zinn (Sn)

  • Kontakttyp  Stift

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 5

Klemmenmerkmale

  • Quadratischer Anschlusspfosten und Restabmessungen  .64 mm [ .025 in ]

  • Anschlusspfosten und Auslauflänge (mm) 2.79

  • Anschlusspfosten und Auslauflänge (in) .109, .11, .125

  • Anschlusstyp (an Leiterplatte)  Durchsteckmontage - Löten

Montage und Anschlusstechnik

  • Leiterplatten-Halterungstyp  Arretierungsbein

  • Steckverriegelung  Ohne

  • Panelmontagevorrichtung  Ohne

  • Gegensteckführungstyp  Polarisierung

  • Leiterplattenhalterung  Mit, Ohne

  • Leiterplattenmontage-Ausrichtung  Ohne

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplattenmontage

  • Gegensteckführung  Mit, Ohne

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  Polyester GF

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)  2.54 mm [ .1 in ]

Abmessungen

  • Leiterplattendicke (empfohlen)  1.6 mm [ .063 in ]

  • Steckverbinderlänge (mm) 4.78, 7.31, 7.32, 9.86, 12.4, 14.94, 17.48, 17.75, 20.02, 22.56, 25.1, 27.64, 30.18, 35.26, 40.34, 50.5

  • Steckverbinderlänge (in) .188, .288, .388, .488, .588, .688, .699, .788, .888, .988, 1.088, 1.188, 1.388, 1.588, 1.988

  • Steckverbinderhöhe (mm) 10.03, 10.33

  • Steckverbinderhöhe (in) .395

  • Steckverbinderbreite  2.34 mm [ .092 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Signal

Industriestandards

  • Kompatibilität mit zugelassenen Produkten  CSA LR7189, UL E28476

  • Kompatibilität mit Normen/Standards  CSA, UL

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  125, 250, 500, 15000

  • Verpackungsmethode  Box, Carton, Paket, Tüte

Weitere

  • Ausgelassene Positionen  4

  • Anzahl der gesperrten Positionen  1

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-104MTA-PVBRH

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.