Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Kontaktmerkmale

  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts  Nickel

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs (µin) 30

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterial  Zinn

  • Kontakttyp  Stecksockel

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Gold (Au)

  • Kontaktgröße  Größe 20

  • Kontaktgrundmaterial  Phosphorbronze

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 3.1

Klemmenmerkmale

  • Anschlusstyp (an Leiterplatte)  Durchsteckmontage - Löten

  • Anschlusspfosten und Auslauflänge (mm) 3.18, 10.85, 16.54

  • Anschlusspfosten und Auslauflänge (in) .125, .427, .651

  • Anschlussmethode zu Draht und Kabel  Crimpverbindung, Löten

  • Produktanschluss an  Leiterplatte, Leitungen und Kabel

Montage und Anschlusstechnik

  • Drahtisolierungshalterung  Ohne

  • Kontakthalterungstyp im Gehäuse  Einrasten

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Signal

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Einzelausführung

  • Verpackungsmenge  1000

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-246-DCSSP20

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.