• PCB-Steckverbindertyp  Stiftleiste für die Leiterplattenmontage

  • Steckverbindersystem  Leiterplatte-an-Leiterplatte

  • Stiftleistentyp  Vollständig ummantelt

  • Abdichtbar  Nein

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leiterplatte

  • Steckverbinder-Produkttyp  Steckverbindersatz

Konfigurationsmerkmale

  • Leiterplatte-auf-Leiterplatte-Konfiguration  Parallel

  • stapelbar  Ja

  • Montageausrichtung  Vertikal

  • Anzahl der Positionen  60

Elektrische Kennwerte

  • Spannungsfestigkeit (max.) (VAC) 500

  • Isolationswiderstand (MΩ) 2

  • Betriebsspannung (VAC) 100

  • Anschlusswiderstand (mΩ) 30

Sonstige Eigenschaften

  • Montageprozess-Funktionsmaterial  Stahl

  • Primäre Produktfarbe  Naturbelassen

Kontaktmerkmale

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterialdicke (µm) 1, 2

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterialdicke (µin) 39.37, 78.74

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterial  Hell, Matt

  • Steckzungendicke  .2 mm [ .008 in ]

  • Kontaktgrundmaterial  Messing

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs (µm) .2, .76

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs (µin) 8, 30

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterial  Zinn, Zinn-Blei

  • Kontakt-Layout  Verbindungsmuffe

  • Steckzungenbreite (mm) .4, .63

  • Steckzungenbreite (in) .016, .024

  • Beschichtungsmaterial der Steckverbinderoberfläche  Matt

  • Kontaktform  Quadratisch

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Gold (Au)

  • Kontakttyp  Flachstecker

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) .5

Klemmenmerkmale

  • Rechteckiger Anschlusspfosten und Restbreite  .25 mm [ .01 in ]

  • Rechteckiger Anschlusspfosten und Restdicke  .2 mm [ .008 in ]

  • Anschlusstyp (an Leiterplatte)  Oberflächenmontage

Montage und Anschlusstechnik

  • Länge der Montageführung  .5 mm [ .02 in ]

  • Leiterplatten-Halterungstyp  Befestigungsclip

  • Leiterplattenmontage-Ausrichtung  Fixiernaben

  • Gegensteckführungstyp  Polarisierung

  • Leiterplattenhalterung  Ohne

  • Leiterplattenmontage-Ausrichtung  Mit

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplattenmontage

  • Gegensteckführung  Mit

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  Hell, Matt, Thermoplast

  • Steckeingangsposition  Oben

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)  .8 mm [ .031 in ]

Abmessungen

  • Stapelhöhe (mm) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

  • Stapelhöhe (in) .197, .236, .276, .315, .354, .394, .433, .472, .512, .551, .591, .63, .669, .709, .748, .787

  • Steckverbinderhöhe (mm) 5, 6, 7, 8

  • Steckverbinderhöhe (in) .197, .236, .276, .315

Verwendungsbedingungen

  • Gehäusenenntemperatur  Hoch

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Montageprozess-Funktion  Hub- und Schwenkabdeckung, Keine

  • Stromkreis Anwendung  Signal

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  16, 600, 700, 800

  • Reel-Durchmesser (in) .5

  • Verpackungsmethode  Band und Rolle, Box, Tube

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-313-PCB60

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.