• PCB-Steckverbindermontagetyp  Stiftleiste für die Leiterplattenmontage

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Leiterplatte

  • Stiftleistentyp  Vollständig ummantelt

  • Abdichtbar  Nein

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leiterplatte

  • Steckverbinder-Produkttyp  Steckverbindersatz

Konfigurationsmerkmale

  • Montageausrichtung  Vertikal

  • Anzahl der Positionen  16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30

  • Anzahl der Reihen  2

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VDC) 125

  • Betriebsspannung (VAC) 125

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Naturbelassen, Schwarz

Kontaktmerkmale

  • Kontakt-Layout  Verbindungsmuffe

  • Steckbereich-Länge  4.7 mm [ .185 in ]

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterialdicke  1 µm [ 39.37 µin ]

  • Beschichtungsmaterial der Steckverbinderoberfläche  Hell, Matt

  • Kontaktform  Abgerundet, Rund

  • Kontaktgrundmaterial  Messing

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs  1 µm [ 39.37 µin ]

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterial  Zinn

  • Stiftdurchmesser  .6 mm [ .024 in ]

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Zinn (Sn)

  • Kontakttyp  Stift

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 4

Klemmenmerkmale

  • Anschlusspfosten und Auslauflänge  3.2 mm [ .126 in ]

  • Anschlusspfosten und Restdurchmesser  .6 mm [ .024 in ]

  • Anschlusstyp (an Leiterplatte)  Durchsteckmontage - Löten

Montage und Anschlusstechnik

  • Leiterplatten-Halterungstyp  Befestigungsclip, Geknickte Beine

  • Leiterplattenmontage-Ausrichtung  Fixierstifte, Geknickte Beine, Nabe

  • Steckverriegelung  Mit, Ohne

  • Gegensteckführungstyp  Polarisierung

  • Steckverriegelungstyp  Polarisierte Verriegelung

  • Leiterplattenhalterung  Mit

  • Leiterplattenmontage-Ausrichtung  Mit, Ohne

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplattenmontage

  • Gegensteckführung  Mit

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  66 Nylon, GF-Nylon, Nylon

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)  2 mm [ .079 in ]

Abmessungen

  • Leiterplattendicke (empfohlen)  1.6 mm [ .063 in ]

  • Steckverbinderlänge (mm) 10.7, 21.9, 23.8, 23.9, 25.8, 25.9, 27.8, 27.9, 29.8, 29.9, 31.9, 33.9, 35.9

  • Steckverbinderlänge (in) .421, .862, .937, .941, 1.016, 1.02, 1.095, 1.098, 1.173, 1.177, 1.255, 1.334, 1.413

  • Reihenabstand (mm) 6.5

  • Steckverbinderbreite (mm) 10.7, 21.9, 23.9, 25.9, 27.9, 29.9, 31.9, 33.9, 35.9

  • Steckverbinderbreite (in) .421, .862, .94, 1.019, 1.098, 1.177, 1.255, 1.334, 1.413

  • Steckverbinderhöhe  7.5 mm [ .295 in ]

  • Reihenabstand (mm) 6.5

  • Reihenabstand (in) .255, .256

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -30 – 105, -40 – 105

  • Betriebstemperaturbereich (°F) '-22 – 221, -40 – 221

Betrieb/Anwendung

  • Montageprozess-Funktion  Hub- und Schwenkabdeckung

  • Stromkreis Anwendung  Strom und Signale

Industriestandards

  • Kompatibilität mit zugelassenen Produkten  CSA LR7189, UL E28476

  • Kompatibilität mit Normen/Standards  CSA, UL

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 200

  • Verpackungsmethode  Box, Carton, Tray

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-3980700-DRWBSV

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.