Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewünschte Konfiguration anfordern

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Kontaktmerkmale

  • Steckbereich-Länge  5.1 mm [ .197 in ]

  • Kontaktform  Quadratisch, Doppelstrahl

  • Unterbeschichtungsmaterialdicke  1.27 µm [ 50 µin ]

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs  2.03 µm [ 80 µin ]

  • Beschichtungsmaterial der Steckverbinderoberfläche  Matt

  • Vierkantpfosten-Abmessungen  .64 mm [ .025 in ]

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterialdicke  2.03 µm [ 80 µin ]

  • Kontaktgrundmaterial  Messing

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterial  Zinn

  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts  Nickel

  • Kontakt-Layout  Verbindungsmuffe, Matrix

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterial  Matt

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Zinn

  • Kontakttyp  Stift

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 3

Abmessungen

  • Reihenabstand (mm) 2.54

  • Steckverbinderhöhe (mm) 18.2, 10.52

  • Steckverbinderhöhe (in) .717, .414

  • Steckverbinderlänge (mm) 12.5, 17.5

  • Steckverbinderlänge (in) .688, .492

  • Steckverbinderbreite  12.45 mm [ .49 in ]

  • Leiterplattendicke (empfohlen)  1.6 mm [ .063 in ]

Betrieb/Anwendung

  • Montageprozess-Funktion  Hub- und Schwenkabdeckung

  • Stromkreis Anwendung  Strom und Signale, Signal

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  PA 46

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)  2.54 mm [ .1 in ]

Montage und Anschlusstechnik

  • Gegensteckführungstyp  Polarisierung

  • Steckverriegelung  Ohne

  • Leiterplattenmontage-Ausrichtung  Fixierstift(e)

  • Leiterplattenhalterung  Ohne

  • Leiterplattenmontage-Ausrichtung  Mit

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplattenmontage

  • Gegensteckführung  Mit

Klemmenmerkmale

  • Quadratischer Anschlusspfosten und Restabmessungen  .64 mm [ .025 in ]

  • Anschlusspfosten und Auslauflänge  3.3 mm [ .13 in ]

  • Anschlusstyp (an Leiterplatte)  Durchsteckmontage - Löten

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VAC) 250

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  420, 300

  • Verpackungsmethode  Box

Produktmerkmale

  • PCB-Steckverbindermontagetyp  Stiftleiste für die Leiterplattenmontage

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Leiterplatte

  • Stiftleistentyp  Vollständig ummantelt

  • Abdichtbar  Nein

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leiterplatte

Konfigurationsmerkmale

  • Montageausrichtung  Vertikal

  • Anzahl der Positionen  4, 8

  • Anzahl der Reihen  2

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Weitere

  • EU RoHS-Konformität  Konform

  • EU ELV-Konformität  Konform

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-3983178-BMHBXV

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.