Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Konfigurationsmerkmale

  • Spaltenanzahl  9

  • Anzahl der bestückten Positionen  9

  • Montageausrichtung  Vertikal

  • Anzahl der Positionen  7, 5, 4, 3, 6, 8, 2, 9

  • Anzahl der Reihen  1

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VDC) 125

  • Betriebsspannung (VAC) 125

Kontaktmerkmale

  • Steckbereich-Länge  4.5 mm [ .177 in ]

  • Kontaktform  Quadratisch, Rund

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs (µm) 1 – 2

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs (µin) 39.37 – 78.73, 39.37 – 78.74

  • Beschichtungsmaterial der Steckverbinderoberfläche  Matt, Hell

  • Stiftdurchmesser  .6 mm [ .024 in ]

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterialdicke  1 – 2 µm [ 39.37 – 78.73 µin ]

  • Kontaktgrundmaterial  Messing

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterial  Zinn

  • Kontakt-Layout  Verbindungsmuffe

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Zinn

  • Kontakttyp  Stift

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 3, 4

Betrieb/Anwendung

  • Montageprozess-Funktion  Hub- und Schwenkabdeckung

  • Stromkreis Anwendung  Strom und Signale

Abmessungen

  • Steckverbinderhöhe  7.8 mm [ .307 in ]

  • Steckverbinderlänge (mm) 6, 14, 15.8, 12, 19.8, 9.8, 7.8, 5.8, 18, 17.8, 11.8, 8, 10, 13.8, 20, 16

  • Steckverbinderlänge (in) .236, .78, .228, .709, .543, .63, .701, .386, .787, .307, .551, .465, .622, .472, .314, .779, .393

  • Steckverbinderbreite  5.8 mm [ .228 in ]

  • Leiterplattendicke (empfohlen) (mm) .8

  • Leiterplattendicke (empfohlen) (in) .031, .031 – .063

Montage und Anschlusstechnik

  • Panelmontagevorrichtung  Mit

  • Gegensteckführungstyp  Polarisierung

  • Leiterplatten-Halterungstyp  Lötstift, Befestigungsclip

  • Steckverriegelung  Ohne

  • Leiterplattenhalterung  Mit

  • Leiterplattenmontage-Ausrichtung  Mit, Ohne

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplattenmontage

  • Gegensteckführung  Mit

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  6T PA(GF)

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (mm) 2

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (in) .078, .079

Industriestandards

  • Kompatibilität mit Normen/Standards  UL, CSA

  • Kompatibilität mit zugelassenen Produkten  CSA LR7189, UL E28476

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  700, 3500

  • Verpackungsmethode  Box, Band

Klemmenmerkmale

  • Anschlusspfosten und Restdurchmesser  .6 mm [ .024 in ]

  • Anschlusstyp (an Leiterplatte)  Oberflächenmontage

Produktmerkmale

  • PCB-Steckverbindermontagetyp  Stiftleiste für die Leiterplattenmontage

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Leiterplatte

  • Stiftleistentyp  Teilweise ummantelt

  • Abdichtbar  Nein

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leiterplatte

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz, Naturbelassen

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

Weitere

  • EU RoHS-Konformität  Konform

  • EU ELV-Konformität  Konform

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-3984552-BHTHVS

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.