• Relais-/Schütztyp  Universal-Signalrelais

Konfigurationsmerkmale

  • Spulenklassifizierung  Coil Polarity Protection Diode, Spulenunterdrückungsdiode

  • Kontaktanordnung  2 Form C DPDT-CO

Elektrische Kennwerte

  • Spulenwiderstand (Ω) 44, 56, 210, 650, 1350

  • Kontaktschaltspannung (max.) (VDC) 28

  • Kontaktnennstrom (A) 2

  • Spulenspannung (VDC) 5, 6, 12, 18, 26,5

  • Spulenleistung DC (W) 0,686, 0,498, 0,52, 0,642, 0,568

Sonstige Eigenschaften

  • Gehäusetyp  Hermetisch abgedichtet

Klemmenmerkmale

  • Hauptleitungs-/Verbindungstyp  Löthakenkabelschuhe, Lötstifte

  • Spulenanschluss-Typ  Löthakenkabelschuhe, Lötstifte

Montage und Anschlusstechnik

  • Produkt-Montagetyp  Gehäusemontage, Leiterplattenmontage, Panelmontage, Panel und Leiterplatte

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -65 – 125

  • Umgebungstemperatur (max.)  125 °C [ 257 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Schwingungsbeständigkeit  30G's, 10 – 3000Hz

  • Stoßfestigkeit  100 G, 11 ms, 100G's, 6ms, 75 G, 6 ms

  • Stromform  DC

  • Magnetspulensystem  nicht polarisiert, monostabil

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-3SBC-DPDT-WCS

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten