• Erdungs-Funktionstyp  Erdrückleitungsabschirmung

  • Backplane-Schnittstellentyp  2 mm HM

  • Steckverbindersystem  Leiterplatte-an-Leiterplatte

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leiterplatte

  • PCB-Steckverbindertyp  Stiftleiste für die Leiterplattenmontage

  • Abdichtbar  Nein

Konfigurationsmerkmale

  • Bestückte Reihen  A, A, B, C, D, E (Alle Positionen), B, C, D, E, F, G, H, I, Voll bestückt, Z

  • Anzahl der Signalpositionen  40, 55, 84, 88, 95, 110, 125, 133, 154, 174, 175, 176, 200

  • Steck- & Entriegelungs-Konfiguration  Ablaufsteuerung, Voreilender Kontakt

  • Spaltenanzahl  5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 19, 22, 25

  • Anzahl der Reihen  5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 19

  • Backplane-Architektur  Herkömmliche Bus-Leiterplatine (Rückseite), Mezzanine

  • Anzahl der Positionen  40, 55, 56, 72, 77, 88, 95, 100, 110, 125, 128, 132, 133, 144, 146, 154, 169, 175, 176, 200, 220, 244, 250

  • Montageausrichtung  Vertikal

Signalmerkmale

  • Übersprechversion  Reduziert, Standard

  • Datenrate (Gb/s) 1, ≤1

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Grau, Naturbelassen, Schwarz

Kontaktmerkmale

  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts  Nickel

  • Kontakttyp  Stift

  • Durchführungspfostenlänge (mm) 3.7, 5.2, 13, 14.5, 16

  • CompactPCI-Bezeichnung  Keine, P1, P1/P4, P2/P5, P3, P4, P5

  • Kontaktgrundmaterial  Kupferlegierung, Phosphorbronze

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterial  Zinn, Zinn-Blei

  • Steckbereich-Länge (mm) 3.3, 5.25, 6.75, 8.2, 8.25, 10, 11.2, 13.45

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Blattvergoldet über Palladium-Nickel, Gold (Au), Nickel (Ni), Zinn (Sn), Zinn-Blei

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs (µm) .076, .38, .381, .5, .76, .8, 1.27

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs (µin) 3, 15, 20, 30, 31.49, 31.5, 50

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) .7, 1.5

Klemmenmerkmale

  • Anschlusstyp (an Leiterplatte)  Durchsteckmontage – Press-Fit

Montage und Anschlusstechnik

  • Vordere Anschlussebene  (Reihe E) Ebenen 1, 2, 3, (Reihen A bis D) Ebenen 1, 2, (Reihen A bis E) Ebene 2, (Reihen F und Z) Ebene 3, Ebene 1, Ebene 2

  • Gegensteckführungstyp  Führungsösen, Mehrzweckzentrum, Polarisierung, Polarisierzapfen

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplattenmontage

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  PBT GF, Polyester GF, Thermoplast

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (mm) 1.5, 2

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (in) .059, .07, .078, .079

Abmessungen

  • Backplane Modullänge (mm) 19.9, 23.9, 24.9, 25, 37.88, 38, 43.88, 44, 49.88, 49.9, 50

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -65 – 105, '-55 – 125

  • Betriebstemperaturbereich (°F) -85 – 221, -67 – 257

Betrieb/Anwendung

  • Geschirmt  Ja, Nein

  • Stromkreis Anwendung  Signal, Strom und Signale

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  10, 11, 13, 20, 21, 22, 27

  • Verpackungsmethode  Box und Karton, Karton & Schlauch, Paket, Tray, Tube

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-472-Z12

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.