• Erdungs-Funktionstyp  Erdrückleitungsabschirmung, Erdungskontakt

  • Backplane-Schnittstellentyp  2 mm HM

  • Steckverbindersystem  Leiterplatte-an-Leiterplatte

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leiterplatte

  • PCB-Steckverbindertyp  Buchse für die Leiterplattenmontage

  • Abdichtbar  Nein

Konfigurationsmerkmale

  • Bestückte Reihen  A, B, C, D, E, F, G, H, Voll bestückt

  • Anzahl der Signalpositionen  55, 88, 95, 110, 125, 176, 200

  • Steck- & Entriegelungs-Konfiguration  Voreilender Kontakt

  • Spaltenanzahl  11, 16, 19, 22, 25

  • Anzahl der Reihen  5, 8

  • Backplane-Architektur  Mezzanine

  • Anzahl der Positionen  55, 88, 95, 110, 125, 176, 200

  • Montageausrichtung  Rechter Winkel

Signalmerkmale

  • Übersprechversion  Reduziert, Standard

  • Datenrate (Gb/s) ≤1

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Grau

Kontaktmerkmale

  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts  Nickel

  • Kontakttyp  Stecksockel

  • Durchführungspfostenlänge (mm) 3.3, 3.7

  • CompactPCI-Bezeichnung  J1/J4, J2/J5, J3, Keine

  • Kontaktgrundmaterial  Kupferlegierung, Phosphorbronze

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterial  Zinn, Zinn-Blei

  • Steckbereich-Länge (mm) 3.3, 3.7

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Blattvergoldet über Palladium-Nickel, Gold (Au), Leistungsbasiert, Nickel (Ni), Zinn (Sn)

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs (µm) .38, .76, 1.27

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs (µin) 15, 30, 50

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 1.5

Klemmenmerkmale

  • Anschlusstyp (an Leiterplatte)  Durchsteckmontage – Press-Fit

Montage und Anschlusstechnik

  • Vordere Anschlussebene  Ebene 1

  • Gegensteckführungstyp  Führungsösen, Mehrzweckzentrum, Polarisierzapfen

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplattenmontage

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  PBT GF, Polyester GF

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (mm) 2, 2.54, 3.7

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (in) .078, .1, .145

Abmessungen

  • Backplane Modullänge (mm) 25, 38, 43.9, 44, 48, 49.88, 49.9, 50

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  '-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Geschirmt  Ja, Nein

  • Stromkreis Anwendung  Signal, Strom und Signale

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  10, 11, 12, 13, 14, 20, 22

  • Verpackungsmethode  Box, Tube

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-472-Z12553

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.