Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Kontaktmerkmale
-
Crimptyp
Hexagonales Crimpen
Produktmerkmale
-
HF-Schnittstelle
F Typ
-
HF-Steckverbinderausführung
Stecker
-
Kompatibel mit HF-Kabeltyp
RG 62A, KX 6A, Belden 9291, KX 25, RG 6, 9291, KX 52, RG 140, URM 90, CT100, RG 59B, RG 210, CT125, KX 53
-
Steckverbindersystem
Kabel-an-Leiterplatte
-
Abdichtbar
Nein
-
Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an
Leitungen und Kabel
Abmessungen
-
HF-Stecker-Außendurchmesser gesteckt (ca.-Angabe) (mm)
11.2, 9.5
-
HF-Stecker-Außendurchmesser gesteckt (ca.-Angabe) (in)
.44, .374
Montage und Anschlusstechnik
-
HF-Steckverbinder-Kupplungsmechanismus
Schraube
-
Steckverbinderbefestigungs-Typ
Leiterplatten-Befestigung
-
HF-Kontakt-Einfangmethode
Mechanische Eigenschaften
-
Arretierung
Ohne
Konfigurationsmerkmale
-
Anzahl der Positionen
1
-
Anzahl der Koaxial-Kontakte
1
Sonstige Eigenschaften
-
Kabel-/Steckverbinderausrichtung
Gerade
-
Gehäusematerial
Messing
-
Material der Gehäusebeschichtung
Nickel
Klemmenmerkmale
-
Anschlussmethode zu Draht und Kabel
Crimpverbindung, Drehverriegelung
Weitere
-
EU RoHS-Konformität
Konform
-
EU ELV-Konformität
Konform mit Ausnahmen
Referenznummer
-
TE-interne Teilenummer
CAT-884-FTF75