Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewünschte Konfiguration anfordern

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Konfigurationsmerkmale

  • Montageausrichtung  Vertikal

  • Anzahl der Positionen  1

  • Anzahl der Koaxial-Kontakte  1

Abmessungen

  • Profilhöhe ab Leiterplatte  20.57 mm [ .81 in ]

  • HF-Stecker-Außendurchmesser gesteckt (ca.-Angabe)  9.65 mm [ .38 in ]

Klemmenmerkmale

  • Anschlusspfosten und Auslauflänge  3.56 mm [ .14 in ]

  • Anschlusstyp (an Leiterplatte)  Durchsteckmontage - Löten

Kontaktmerkmale

  • HF-Steckverbinderkontakt-Unterbeschichtungsmaterial  Nickel

  • Beschichtungsmaterial des HF-Steckverbinders (Mitte)  Zinn

  • HF-Stecker-Stiftkontaktmaterial  Phosphorbronze, Beryllium-Kupfer

Produktmerkmale

  • HF-Schnittstelle  F Typ

  • HF-Steckverbinderausführung  Klinke

  • Steckverbindersystem  Kabel-an-Leiterplatte

  • Abdichtbar  Nein

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leiterplatte

Elektrische Kennwerte

  • Impedanz (Ω) 75

Montage und Anschlusstechnik

  • HF-Steckverbinder-Kupplungsmechanismus  Push-On, Mit Gewinde

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplattenmontage

  • HF-Kontakt-Einfangmethode  Mechanische Eigenschaften

  • Arretierung  Ohne

Betrieb/Anwendung

  • Betriebsfrequenz (GHz) 1

Sonstige Eigenschaften

  • Gehäusematerial  Zink

  • Material der Gehäusebeschichtung  Zinn

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Tüte, Box

Weitere

  • Dielektrisches Material  PTFE

  • EU RoHS-Konformität  Konform

  • EU ELV-Konformität  Konform, Nicht konform

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-884-FTYPEMV75

Literatur