Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Steckverbinderform  Rechteckig, Rund

  • HF-Schnittstelle  MCX

  • HF-Steckverbinderausführung  Klinke

  • Steckverbindersystem  Kabel-an-Leiterplatte

  • Abdichtbar  Nein

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leiterplatte

Klemmenmerkmale

  • Anschlusstyp (an Leiterplatte)  Durchsteckmontage - Löten, Oberflächenmontage

  • Anschlusspfosten und Auslauflänge (mm) 2.92, 4, .5, 1.73

  • Anschlusspfosten und Auslauflänge (in) .115, .068, .019, .157

Konfigurationsmerkmale

  • Montageausrichtung  Rechter Winkel

  • Anzahl der Positionen  1

  • Anzahl der Koaxial-Kontakte  1

Abmessungen

  • Produktlänge (mm) 8.92, 9.5, 6.5

  • Produktlänge (in) .256, .351, .374

  • Profilhöhe ab Leiterplatte  5.99 mm [ .236 in ]

  • HF-Stecker-Außendurchmesser gesteckt (ca.-Angabe) (mm) 4.83, 3.48

  • HF-Stecker-Außendurchmesser gesteckt (ca.-Angabe) (in) .137, .19

Kontaktmerkmale

  • HF-Steckerkontakt – Konfiguration  Erfasste Kontakte

  • HF-Steckverbinderkontakt-Unterbeschichtungsmaterial  Kupfer, Nickel

  • HF-Stecker-Stiftkontakt – Beschichtungsdicke (µin) 1397

  • Beschichtungsmaterial des HF-Steckverbinders (Mitte)  Gold

  • HF-Stecker-Stiftkontaktmaterial  Beryllium-Kupfer

Montage und Anschlusstechnik

  • Leiterplattenhalterung  Ohne

  • HF-Steckverbinder-Kupplungsmechanismus  Push-On, Schnappanbringung

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplattenmontage, Leiterplatten-Befestigung

  • HF-Kontakt-Einfangmethode  Mechanische Eigenschaften

  • Arretierung  Ohne

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  200

  • Verpackungsmethode  Tray, Paket, Carton

Elektrische Kennwerte

  • Impedanz (Ω) 50, 75

Betrieb/Anwendung

  • Betriebsfrequenz (GHz) 6, 4

Sonstige Eigenschaften

  • Gehäusematerial  Messing

  • Gehäusematerialoberfläche  Beschichtet

  • Material der Gehäusebeschichtung  Gold, Nickel, Zinn

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -65 – 165 °C [ -85 – 329 °F ]

Weitere

  • Dielektrisches Material  TFE-Fluorkohlenwasserstoff

  • EU RoHS-Konformität  Konform mit Ausnahmen

  • EU ELV-Konformität  Konform mit Ausnahmen

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-884-MCXMRA50

Literatur