• Steckverbinder-Produkttyp  Steckverbindersatz

  • Steckverbinderform  Rund

  • HF-Schnittstelle  SMB

  • HF-Steckverbinderausführung  Stecker

  • Kompatibel mit HF-Kabeltyp  RG 174, RG 174 Doppelschirmung, RG 188, RG 188 Doppelschirmung, RG 316, RG 316 Doppelschirmung

  • Steckverbindersystem  Kabel-an-Kabel

  • Abdichtbar  Nein

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  1

  • Anzahl der Koaxial-Kontakte  1

Elektrische Kennwerte

  • Impedanz (Ω) 50, 75

Sonstige Eigenschaften

  • Gehäuse-Unterbeschichtungsmaterial  Kupfer, Nickel

  • Kabel-/Steckverbinderausrichtung  Gerade, Rechter Winkel

  • Gehäusematerial  Messing, Zink, Zinklegierung

  • Material der Gehäusebeschichtung  Gold, Nickel

Kontaktmerkmale

  • Außenkontakt-Beschichtungsmaterial  Gold über Nickel, Nickel (Ni), Nickel über Kupfer

  • HF-Steckverbinderkontakt-Unterbeschichtungsmaterial  Nickel

  • Beschichtungsmaterial des HF-Steckverbinders (Mitte)  Gold (Au)

  • HF-Stecker-Stiftkontaktmaterial  Beryllium-Kupfer

Klemmenmerkmale

  • Anschlussmethode zu Draht und Kabel  Crimpverbindung

Montage und Anschlusstechnik

  • HF-Steckverbinder-Kupplungsmechanismus  Einrasthaken

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Kabelbefestigung (freihängend)

  • HF-Kontakt-Einfangmethode  Mechanische Eigenschaften

  • Arretierung  Mit, Ohne

Abmessungen

  • HF-Stecker-Außendurchmesser gesteckt (ca.-Angabe)  4.75 mm [ .187 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich (°C) '-65 – 165, -65 – 85

  • Betriebstemperaturbereich (°F) -85 – 329, -85 – 185

Betrieb/Anwendung

  • Betriebsfrequenz (GHz) 3, 4

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  100

  • Verpackungsmethode  Carton

Weitere

  • Zusätzliche Funktionen  Lötfrei

  • Grad  Mil-Typ, Verbrauchergeräte

  • Dielektrisches Material  PTFE

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-884-SMBF50

Literatur