Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewünschte Konfiguration anfordern

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Sonstige Eigenschaften

  • Gehäuse-Unterbeschichtungsmaterial  Kupfer

  • Kabel-/Steckverbinderausrichtung  Gerade, Rechter Winkel

  • Gehäusematerial  Messing

  • Gehäusematerialoberfläche  Beschichtet

  • Material der Gehäusebeschichtung  Gold

Produktmerkmale

  • HF-Schnittstelle  SMB

  • HF-Steckverbinderausführung  Stecker

  • Kompatibel mit HF-Kabeltyp  RG 174/U, RG 188/U

  • Steckverbindersystem  Kabel-an-Kabel

  • Abdichtbar  Nein

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

Elektrische Kennwerte

  • Impedanz (Ω) 50

Montage und Anschlusstechnik

  • HF-Steckverbinder-Kupplungsmechanismus  Push-On

  • HF-Kontakt-Einfangmethode  Mechanische Eigenschaften

  • Arretierung  Mit

Betrieb/Anwendung

  • Betriebsfrequenz (GHz) 0 – 4

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  1

  • Anzahl der Koaxial-Kontakte  1

Kontaktmerkmale

  • Beschichtungsmaterial des HF-Steckverbinders (Mitte)  Gold

  • HF-Stecker-Stiftkontaktmaterial  Beryllium-Kupfer

Klemmenmerkmale

  • Anschlussmethode zu Draht und Kabel  Lötverbindung & Crimpverbindung, Löten

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Tüte

Weitere

  • Dielektrisches Material  PTFE-Fluorkohlenwasserstoff, TFE-Fluorkohlenwasserstoff

  • EU RoHS-Konformität  Konform mit Ausnahmen

  • EU ELV-Konformität  Konform mit Ausnahmen

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-884-SMBFPO50

Literatur