• Gemischte und Hybrid-Steckverbinder  Nein

  • Steckverbinderform  Rechteckig

  • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Buchsengehäuse

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Leiterplatte, Kabel-an-Gerät

  • Abdichtbar  Nein

  • Primäre Verriegelungsfunktion  Ins Gehäuse integriert

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  2, 4, 6, 8, 12, 16, 40

  • Anzahl der Reihen  1, 2

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VDC) 12

  • Nominalspannungs-Architektur (V) 12

Sonstige Eigenschaften

  • Kabelausgangswinkel  180°

  • Primäre Produktfarbe  Grau, Naturbelassen, Schwarz

Kontaktmerkmale

  • Kontakttyp  Buchse

  • Kontaktgröße  .5mm, 1.5mm

  • Steckzungenbreite (mm) .5, 1.5

  • Steckzungenbreite (in) .02, .05, .059

Montage und Anschlusstechnik

  • Gegensteckführung  Mit

  • Kontaktpositionssicherung (TPA)  Ja

  • Gegensteckführungstyp  Polarisiert

  • Zugentlastung  Ohne

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Kabelbefestigung (freihängend)

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  PBT

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (mm) 1.5, 1.6, 1.8, 3.2

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (in) .059, .062, .063, .07, .12

Abmessungen

  • Produktbreite (mm) 29.9, 42.6

  • Produktbreite (in) 1.177, 1.677

  • Drahtgröße (AWG) 26 – 20

  • Steckverbinderhöhe (mm) 7.5, 12.5

  • Steckverbinderhöhe (in) .295, .492

  • Reihenabstand  2.54 mm [ .1 in ]

  • Drahtgröße (mm²) .13 – .5

  • Produktlänge (mm) 15.8, 16.3

  • Produktlänge (in) .622, .642

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur (max) (°C) 70, 75, 80, 85

  • Betriebstemperatur (max) (°F) 158, 167, 176, 185

  • Betriebstemperaturbereich  -30 – 85 °C [ '-22 – 185 °F ]

  • Betriebstemperaturbereich  -30 – 85 °C [ '-22 – 185 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Signal

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94HB

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Karton & Einsatz, Tasche und Box

Weitere

  • Wartbar  Ja

  • Steckverbinder-Positionssicherung (CPA)  Nein

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-A12-CH8172

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten