• Steckverbinder-Kompontentenzubehörtyp  Klinke

  • Komponentenzubehör-Funktion  Einrasten, Verriegelung und Rückhaltung

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Blau, Hellblau, Rot, Schwarz

  • Primärproduktmaterial  Mit Glas gefülltes Nylon, Polyester PBT, Thermoplast

Abmessungen

  • Produktlänge (mm) 16.31, 17.14, 20.27

  • Produktlänge (in) .642, .785, .84

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Paket

  • Verpackungsmenge  1

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-AM71-UN385

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.