Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Hinweis: Bitte verwenden Sie für alle Designschritte die Produktzeichnung.
Produktmerkmale
-
PCB-Steckverbindertyp
Stiftleiste für die Leiterplattenmontage
-
Steckverbindersystem
Draht-an-Leiterplatte
-
Stiftleistentyp
Teilweise ummantelt
-
Abdichtbar
Nein
-
Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an
Leiterplatte
-
Steckverbinder-Produkttyp
Steckverbindersatz
Konfigurationsmerkmale
-
Steckerkontakt-Ladezustand
Voll bestückt
-
Montageausrichtung
Rechter Winkel
-
Anzahl der Positionen
2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 18
-
Anzahl der Reihen
1
Elektrische Kennwerte
-
Spannungsfestigkeit (max.) (V)
500, 1000
-
Isolationswiderstand (MΩ)
1000, 5000
Sonstige Eigenschaften
-
Primäre Produktfarbe
Blau
Kontaktmerkmale
-
Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts
Nickel
-
Beschichtungsmaterial der Steckverbinderoberfläche
Matt
-
Vierkantpfosten-Abmessungen
.64 mm [ .025 in ]
-
Kontaktform
Quadratisch
-
Kontaktgrundmaterial
Phosphorbronze
-
Beschichtungsdicke des Steckbereichs (µm)
.4, .8
-
Beschichtungsdicke des Steckbereichs (µin)
15, 31
-
PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterial
Zinn
-
Steckbereich-Länge (mm)
7
-
Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs
Gold (Au), Zinn (Sn)
-
Kontakttyp
Stift
-
Kontaktnennstrom (max.) (A)
3
Klemmenmerkmale
-
Quadratischer Anschlusspfosten und Restabmessungen
.63 mm [ .025 in ]
-
Anschlusspfosten und Auslauflänge (mm)
2.9
-
Anschlusstyp (an Leiterplatte)
Durchsteckmontage - Löten
Montage und Anschlusstechnik
-
Steckverriegelung
Mit
-
Panelmontagevorrichtung
Ohne
-
Gegensteckführungstyp
Polarisierung
-
Leiterplattenhalterung
Ohne
-
Steckverbinderbefestigungs-Typ
Leiterplattenmontage
-
Gegensteckführung
Mit
Gehäusemerkmale
-
Gehäusematerial
Hochtemperatur-Thermoplast
-
Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)
2.54 mm [ .1 in ]
Verwendungsbedingungen
-
Betriebstemperaturbereich (°C)
-40 – 100, '-55 – 125
-
Betriebstemperaturbereich (°F)
-40 – 212, -67 – 257
Betrieb/Anwendung
-
Stromkreis Anwendung
Signal
Industriestandards
-
Kompatibilität mit zugelassenen Produkten
CSA LR7189, UL E28476
-
UL-Brandschutzklasse
UL 94V-0
Verpackungsmerkmale
-
Verpackungsmenge
100, 500, 1000, 2000, 4000
-
Verpackungsmethode
Box, Paket, Tüte
Referenznummer
-
TE-interne Teilenummer
CAT-AM74-H3401A