Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Eigenschaften

  • Kürzere Installationszeit als bei schraubbaren Anschlüssen dank Poke-In-Anschluss
  • Einfaches Hebeldesign, sodass nur ein Draht auf einmal freigegeben wird
  • Flache Steckverbinderoberfläche für die Drahtmarkierung (Farboptionen verfügbar)
  • Einfache Verdrahtung bei der Installation in Wohnhäusern mit Poke-In-Drahtanschluss ohne Werkzeuge
  • Eindeutiger Einführungspunkt für den Draht
  • Komfortablere Installation mit drei Steckrichtungen

Anwendungen

  • Thermostate
  • Rauchmelder
  • Schalttafeln
  • Umweltüberwachungsgeräte
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Reihenklemmentyp  Buchse

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Komponente

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leiterplatte, Leitungen und Kabel

Konfigurationsmerkmale

  • Drahteingangsposition  Seite

  • Stapelungskonfiguration  Seitlich stapelbar

  • Anzahl der Positionen  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

  • Anzahl der Reihen  1

  • Drahteingangswinkel  90°

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VAC) 250

Sonstige Eigenschaften

  • Produktausrichtung  Rechter Winkel

  • Primäre Produktfarbe  Weiß

Kontaktmerkmale

  • Kontaktgrundmaterial  Kupferlegierung

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 5

Montage und Anschlusstechnik

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplatten-Befestigung

Gehäusemerkmale

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (mm) 5, 8

Abmessungen

  • Drahtgröße (AWG) 24 – 18

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Leistung, Signal

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-B8519-T273

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten