Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Eigenschaften

  • Kürzere Installationszeit als bei schraubbaren Anschlüssen dank Poke-In-Anschluss
  • Einfaches Hebeldesign, sodass nur ein Draht auf einmal freigegeben wird
  • Flache Steckverbinderoberfläche für die Drahtmarkierung (Farboptionen verfügbar)
  • Einfache Verdrahtung bei der Installation in Wohnhäusern mit Poke-In-Drahtanschluss ohne Werkzeuge
  • Eindeutiger Einführungspunkt für den Draht
  • Komfortablere Installation mit drei Steckrichtungen
     

Anwendungen

  • Thermostate
  • Rauchmelder
  • Schalttafeln
  • Umweltüberwachungsgeräte
     
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Reihenklemmentyp  Stiftleiste

  • Steckverbindersystem  Leiterplatte-an-Komponente

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leiterplatte

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

  • Anzahl der Reihen  1

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VAC) 250

Sonstige Eigenschaften

  • Produktausrichtung  Vertikal

Kontaktmerkmale

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 5

Montage und Anschlusstechnik

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplattenmontage

Gehäusemerkmale

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (mm) 5, 8

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Leistung

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-B8519-T273A

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten