Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können.
Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Die Einheit besteht aus einer mikrobearbeiteten Silizium-Drucksensormatrize, die auf einem Keramikträger von 6,2 x 6,4 mm fixiert ist. Der MS54XX ist erhältlich als hochemp-findliche Version mit einer maximalen Ausgangsspannung oder als hochlineare Version. Beide Versionen bieten eine Ausgangsspannung, die sich direkt proportional zum einwirkenden Druck verhält.
Vorteile
Absolutdruckbereich von 1, 7, 12 und 70 bar
Unkompensiert
Piezoresistiver mikrobearbeiteter Silizium-Sensor
Miniaturformat für die Oberflächenmontage
Keramikträger
Rauscharm, hohe Empfindlichkeit, hohe Linearität
Kostengünstiges SMD-Paket
Geringe Baugröße
Hohe Zuverlässigkeit, geringe Verschiebung
Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis +125 °C
Gelschutz gegen Feuchtigkeit und Wasser
Eigenschaften
Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.