Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Klemmenmerkmale

  • Hilfsanschluss-/Verbindungstyp  8-32 UNF-2A, Draht – Steckverbinder

  • Hauptleitungs-/Verbindungstyp  3/8-24 UNF-2A-Bolzen, 1/4-28 UNF-2A-Bolzen

  • Spulenanschluss-Typ  8-32 UNF-2A, Steckverbinder

Konfigurationsmerkmale

  • Kontaktanzahl der Pole  3

  • Kontaktanordnung  3PST-NO-DB, 3PST

Produktmerkmale

  • Relais-/Schütztyp  Universalschütz

Betrieb/Anwendung

  • Stromform  AC

Elektrische Kennwerte

  • Kontaktnennstrom (A) 175, 250, 350

  • Spulenspannung (VAC) 115

Sonstige Eigenschaften

  • Gehäusetyp  Umgebungsfest abgedichtet

Montage und Anschlusstechnik

  • Produkt-Montagetyp  Chassis

Weitere

  • EU RoHS-Konformität  Nicht konform

  • EU ELV-Konformität  Nicht konform

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-BR-AC-CONT

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten