Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewünschte Konfiguration anfordern

Übersicht

Die Serie CJT ist eine Serie von Leistungswiderständen im Aluminiumgehäuse mit IP54-Einstufung bis zu 2 kW Verlustleistung (auf einem geeigneten Kühlkörper). Diese eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen wie Netzteile und Servosysteme.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (V) 1000

  • Widerstandsklasse  Bis zu 1kΩ

  • Widerstandswert (Ω) 470, 680

  • Nennleistung (W) 800

  • Toleranz der passiven Komponente (%) 5

Produktmerkmale

  • Widerstandstyp  Leistungswiderstand

  • Elementtyp  Spulenwiderstand

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Widerstände  1

Klemmenmerkmale

  • Anzahl der Anschlüsse  2

  • Widerstand für die Gehäusemontage – Anschlusstyp  Kundenspezifischer Endverschluss

Verwendungsbedingungen

  • Temperaturkoeffizient (ppm/°C) ±440

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Einzelausführung – Karton

Weitere

  • EU RoHS-Konformität  Konform

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-C339-C4999

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten